• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

X-Achse Langhub-Gleitführungsplattform

X-Achse Langhub-Gleitführungsplattform
  • Mengenrabatt
[Features]
- Long stroke stage with a slide guide.
- Suited for moving heavy objects/large pieces or retreating/switching optical systems.
- Amount of movement adjustable with the side stop.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B15-150
B15-150R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSvertauscht

996.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard

997.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Links/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 61 bis 90 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 61 bis 90 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100,1~
Hub (Bereich frei wählbar) ±30 mm~ Zufuhrmethode Vorschubknopf Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Profilschienenführung Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 25.1~30
Kategorie Grundkörper Tischgröße (Länge) L(mm) 80 Tischgröße (Breite) W(mm) 80
Zulässige Last(N) 147 Hub (X-Abstand)(mm) ±64 Tischgröße (Dicke) H(mm) 30
Ausführung X-Achsen-Tische Tisch, Parallelität(µm) 50 Vorschubknopf Position Mitte
Klemme Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Vorschubmethode (Ausführung mit Handgriff) Standard

Technischer Support