Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Standard | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
191.45 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
187.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
191.25 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
218.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Oben und unten | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
187.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Oben und unten | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
191.25 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Oben und unten | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
218.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
191.45 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
187.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Links/Rechts | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
191.25 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
214.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Standard | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
191.45 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
187.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
191.25 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
221.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Oben und unten | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
187.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Oben und unten | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
191.25 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Oben und unten | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
218.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
191.45 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
187.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Links/Rechts | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
191.25 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
212.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Standard | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
159.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
196.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
200.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
228.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
201.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
196.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Links/Rechts | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
200.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
228.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Oben und unten | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
196.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Oben und unten | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
200.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Oben und unten | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
538.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Standard | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
560.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Mitte | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
212.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Standard | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
159.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
196.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
200.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
212.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
201.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
196.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Links/Rechts | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
195.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
212.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Oben und unten | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
196.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Oben und unten | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
200.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Oben und unten | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
538.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Standard | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
538.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Seite | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
209.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Standard | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
191.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
224.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
227.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
256.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
229.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
224.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Links/Rechts | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
227.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
256.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Oben und unten | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
224.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Oben und unten | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
227.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Oben und unten | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
566.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Standard | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Achsen-Tische | Tisch, Geradheit(µm) | 3 |
Tisch, Parallelität(µm) | 30 | Klemme | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Zufuhrmethode
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubknopf Position
vertauscht
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften