Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Montageausführung | Montageform, Ausführung | Kautschukmontage | Distanzhandrad | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Stahl | Oberflächenbehandlung des Gewindes | Chromatiert (III-wertig) | Grundwerkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Sonstige | Unten Gummi, Material | Chloropren-Kautschuk | Schraubenlänge L1(mm) | 150 |
Höheneinstellung L2(mm) | 20 | Höhe des Grundkörpers h(mm) | 74 | Gewinde-Nenn-Ø M(mm) | 30 |
Eigenschaften | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | Details zur Oberflächenbehandlung | Lack auf Phthalsäurebasis |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite W(mm)
Lastbereich(kN)
Zulässige Last(kN)
Max. Scope-Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften