• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Maschinenfüße mit Gewindebolzen / LMY-□□, LMY Typ / synthetischer Kautschuk Fuss

Maschinenfüße mit Gewindebolzen / LMY-□□, LMY Typ / synthetischer Kautschuk Fuss
[Features]
· By employing high damping rubber, damping performance is added to the conventional vibration-proof performance.
· A LMY type handle that also facilitates level adjustments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMY-11
LMY-11-200L
LMY-13
LMY-13-200L
LMY-16
LMY-16-200L
LMY-20
LMY-20-220L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Lastbereich
(kN)
Zulässige Last
(kN)
Schraubenlänge L1
(mm)
Höheneinstellung L2
(mm)
Höhe des Grundkörpers h
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Min. Scope-Last
(N)
Max. Scope-Last
(N)

55.37 €

1 6 Arbeitstage 101102.501 bis 5.5002.88515471214002800

57.42 €

1 12 Arbeitstage 101102.501 bis 5.5002.820015471214002800

66.71 €

1 6 Arbeitstage 101305.501 bis 8.000611020511628006000

92.22 €

1 12 Arbeitstage 101305.501 bis 8.000620020511628006000

147.14 €

1 6 Arbeitstage 101608.001 bis 12.50012110246516600012000

133.08 €

1 12 Arbeitstage 101608.001 bis 12.50012200246516600012000

116.03 €

1 10 Arbeitstage 1020016.001 bis 34.000181302776201200018000

118.52 €

1 12 Arbeitstage 1020016.001 bis 34.000182202776201200018000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Montageausführung Montageform, Ausführung Kautschukmontage Distanzhandrad Verfügbar
Werkstoff Gewinde Stahl Oberflächenbehandlung des Gewindes Glänzend chromatierte Beschichtung Grundwerkstoff Gusseisen
Oberflächenbehandlung Grundkörper Melamin, einbrennlackiert Unten Gummi, Material Kunstkautschuk Eigenschaften Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung
Werkstoffdetails zu Gummibeschichtung unten Hochdämpfender Kautschuk

Technischer Support