• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hohes Gestell TYPE LM

Hohes Gestell TYPE LM
  • Mengenrabatt
[Features]
· Demonstrates high vibration-proofing performance with a compact body.
· An LM type handle that also facilitates level adjustments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LM-11
LM-11-200L
LM-13
LM-13-200L
LM-16
LM-16-200L
LM-20
LM-20-220L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Last (zul.)
(kN)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[L2] Höhe (Einstellung
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Form W
(mm)
Min. Anwendungslast
(N)
Max. Anwendungslast
(N)

44.15 €

1 6 Arbeitstage 101102.88515471211014002800

48.10 €

1 6 Arbeitstage 101102.820015471211014002800

59.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10130611020511613028006000

64.44 €

1 6 Arbeitstage 10130620020511613028006000

127.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016012110246516160600012000

136.34 €

1 12 Arbeitstage 1016012200246516160600012000

158.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200181302776202001200018000

106.06 €

1 12 Arbeitstage 10200182202776202001200024000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Montageausführung Ausführung (innen) Kautschukmontage Handgriff mit Höhenverstellung Verfügbar
Werkstoff (Gewinde) Stahl Oberflächenbehandlung (Gewinde) Glänzend chromatierte Beschichtung Werkstoff (Korpus) Guss
Oberflächebehnandlung (Korpus) Melamin, einbrennlackiert Werkstoff (elastisches Unterteil) Chloropren-Kautschuk Eigenschaften Standard / Ölbeständig / Leistung der Vibrationsdämpfung

Technischer Support