Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSC-100 |
KSC-100L |
KSC-150 |
KSC-150L |
KSC-200 |
KSC-200L |
KSC-300 |
KSC-300L |
KSC-400 |
KSC-560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Distanzhandrad | Oberflächenbehandlung des Gewindes | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Schraubenlänge L1 (mm) | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Form W1 (mm) | Form W2 (mm) | Min. Scope-Last (N) | Max. Scope-Last (N) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | NA | - | 0.801 bis 2.500 | 0.98 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 780 | 980 | Ohne Nivellierstift | ||
155.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Verfügbar | Chromatiert (III-wertig) | 0.801 bis 2.500 | 0.98 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 780 | 980 | Mit Nivellierstift | ||
117.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | NA | - | 0.801 bis 2.500 | 1.47 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 980 | 1470 | Ohne Nivellierstift | ||
146.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Verfügbar | Chromatiert (III-wertig) | 0.801 bis 2.500 | 1.47 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 980 | 1470 | Mit Nivellierstift | ||
119.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | NA | - | 0.801 bis 2.500 | 1.96 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 1470 | 1960 | Ohne Nivellierstift | ||
146.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Verfügbar | Chromatiert (III-wertig) | 0.801 bis 2.500 | 1.96 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 1470 | 1960 | Mit Nivellierstift | ||
132.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | NA | - | 2.501 bis 5.500 | 2.94 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 1960 | 2940 | Ohne Nivellierstift | ||
182.98 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Verfügbar | Chromatiert (III-wertig) | 2.501 bis 5.500 | 2.94 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 1960 | 2940 | Mit Nivellierstift | ||
132.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | NA | - | 2.501 bis 5.500 | 3.92 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 2940 | 3920 | Ohne Nivellierstift | ||
146.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | NA | - | 2.501 bis 5.500 | 5.49 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 3920 | 5490 | Ohne Nivellierstift |
Loading...
Ausführung | Montageausführung | Montageform, Ausführung | Mit integrierter Feder | Werkstoff Gewinde | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Distanzhandrad
Oberflächenbehandlung des Gewindes
Lastbereich(kN)
Zulässige Last(kN)
Schraubenlänge L1(mm)
Höhe des Grundkörpers h(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Form W1(mm)
Form W2(mm)
Min. Scope-Last(N)
Max. Scope-Last(N)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften