• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Dämpferscheibe / SM / zylindrisch / zylindrisch / Synthesekautschuk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM-B3010

Teilenummer
SM-B3010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Kunstkautschuk [H] Höhe(mm) 10 Ausführung - Montage Rundbohrung
Verwendungsmerkmale Standard Ausführungen von Bedämpfungsgummis Sonstige Farbe Schwarz
Außen-Ø D1(ø) 30 Bohrungs-Ø D(mm) 10 Passender Artikel Unterlegscheibe Gummibuchse
Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Dämpferscheibe / SM / zylindrisch / zylindrisch / Synthesekautschuk, die Teilenummer ist SM-B3010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-B3010.

Technischer Support