Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KF-22 |
KF-30 |
KF-40 |
KF-50 |
KF-60 |
KF-80 |
KF-100 |
KF-100(70) |
KF-120 |
RF-22D |
RF-22S |
RF-30D |
RF-30S |
RF-40D |
RF-40S |
RF-50D |
RF-50S |
RF-60D |
RF-60S |
RF-80D |
RF-80S |
RF-100D |
RF-100HD |
RF-100HS |
RF-100S |
RF-120D |
RF-120S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Härte (Shore A) | Federkonstante (N/mm) | Außen-Ø D1 (ø) | Außenform A (mm) | Außenform B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 25 | - | 60 | 59 | 22 | - | - | ||
3.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 430 | 21 | - | 60 | 140 | 30 | - | - | |
4.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 860 | 25 | - | 60 | 240 | 40 | - | - | ||
8.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1100 | 23 | - | 60 | 510 | 50 | - | - | ||
11.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2600 | 28 | - | 60 | 650 | 60 | - | - | ||
17.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4800 | 40 | - | 60 | 810 | 80 | - | - | ||
35.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 7700 | 45 | - | 60 | 1180 | 100 | - | - | ||
37.67 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 11500 | 45 | - | 70 | 1670 | 100 | - | - | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25000 | 48 | - | 70 | 3500 | 120 | - | - | ||
5.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 24 | M8 | 60 | 29 | 22 | 22 | 32 | ||
3.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 24 | M8 | 60 | 59 | 22 | 22 | 32 | ||
5.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 430 | 20 | M10 | 60 | 69 | 30 | 30 | 44 | ||
4.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 20 | M10 | 60 | 140 | 30 | 30 | 44 | ||
9.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 860 | 24 | M12 | 60 | 120 | 40 | 40 | 55 | ||
6.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 860 | 24 | M12 | 60 | 240 | 40 | 40 | 55 | ||
13.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1100 | 22 | M12 | 60 | 250 | 50 | 50 | 66 | ||
8.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1100 | 22 | M12 | 60 | 510 | 50 | 50 | 66 | ||
18.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2600 | 27 | M12 | 60 | 320 | 60 | 60 | 76 | ||
11.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2600 | 27 | M12 | 60 | 650 | 60 | 60 | 76 | ||
38.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4800 | 39 | M12 | 60 | 407 | 80 | 80 | 100 | ||
28.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4800 | 39 | M12 | 60 | 810 | 80 | 80 | 100 | ||
66.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 7700 | 43 | M16 | 60 | 590 | 100 | 100 | 130 | ||
91.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11500 | 45 | M16 | 70 | 830 | 100 | 100 | 130 | ||
54.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 11500 | 45 | M16 | 70 | 1670 | 100 | 100 | 130 | ||
48.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 7700 | 43 | M16 | 60 | 1180 | 100 | 100 | 130 | ||
114.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25000 | 48 | M20 | 70 | 1750 | 120 | 120 | 150 | ||
98.23 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 25000 | 48 | M20 | 70 | 3500 | 120 | 120 | 150 |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Naturkautschuk | Ausführung - Montage | Rundbohrung | Verwendungsmerkmale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Hängende Ausführung | Farbe | Schwarz | Raumbetriebstemperatur(°C) | Bis zu 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Härte(Shore A)
Federkonstante(N/mm)
Außen-Ø D1(ø)
Außenform A(mm)
Außenform B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften