Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Ausführung - Montage | Verwendungsmerkmale | Härte (Shore A) | Federkonstante (N/mm) | Außen-Ø D1 (ø) | Außenform A (mm) | Montagematerial Edelstahl-verträglich | Raumbetriebstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 21 | 11 | M3 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 17 | 8 | - | NA | Bis zu 50 | ||
2.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 34 | 13 | M4 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 22 | 10 | - | NA | Bis zu 50 | |
2.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 78 | 16 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 41 | 12 | - | NA | Bis zu 50 | |
2.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 47 | 16 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 25 | 12 | - | NA | Bis zu 50 | |
2.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chloropren | 78 | 16 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 41 | 12 | - | NA | ~70 | |
4.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 78 | 16 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 41 | 12 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 130 | 15 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 74 | 15 | - | NA | Bis zu 50 | |
2.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 78 | 15 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 44 | 15 | - | NA | Bis zu 50 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Chloropren | 130 | 15 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 74 | 15 | - | NA | ~70 | |
5.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 130 | 15 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 74 | 15 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | |
3.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 160 | 15 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 130 | 20 | - | NA | Bis zu 50 | |
2.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 98 | 20 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 78 | 20 | - | NA | Bis zu 50 | ||
3.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 59 | 20 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 47 | 20 | - | NA | Bis zu 50 | |
3.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Chloropren | 98 | 20 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 78 | 20 | - | NA | ~70 | |
7.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 98 | 20 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 78 | 20 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | ||
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 96 | 15 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 78 | 20 | - | NA | Bis zu 50 | |
3.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chloropren | 160 | 15 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 130 | 20 | - | NA | ~70 | |
7.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 160 | 15 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 130 | 20 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | ||
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 250 | 18 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 200 | 25 | - | NA | Bis zu 50 | |
4.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 160 | 27 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 93 | 25 | - | NA | Bis zu 50 | |
4.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 96 | 27 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 56 | 25 | - | NA | Bis zu 50 | |
4.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Chloropren | 160 | 27 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 93 | 25 | - | NA | ~70 | ||
9.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 160 | 27 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 93 | 25 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | |
3.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 150 | 18 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 120 | 25 | - | NA | Bis zu 50 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Chloropren | 250 | 18 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 200 | 25 | - | NA | ~70 | |
8.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 250 | 18 | M6 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 200 | 25 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 450 | 18 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 310 | 30 | - | NA | Bis zu 50 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 300 | 26 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 140 | 30 | - | NA | Bis zu 50 | |
4.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 180 | 26 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 84 | 30 | - | NA | Bis zu 50 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chloropren | 300 | 26 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 140 | 30 | - | NA | ~70 | |
9.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 300 | 26 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 140 | 30 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | ||
4.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 270 | 18 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 190 | 30 | - | NA | Bis zu 50 | |
4.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chloropren | 450 | 18 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 310 | 30 | - | NA | ~70 | |
9.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 450 | 18 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 310 | 30 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | ||
5.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 490 | 26 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 240 | 35 | - | NA | Bis zu 50 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 370 | 35 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 150 | 35 | - | NA | Bis zu 50 | |
5.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 220 | 35 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 90 | 35 | - | NA | Bis zu 50 | ||
5.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chloropren | 370 | 35 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 150 | 35 | - | NA | ~70 | |
12.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 370 | 35 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 150 | 35 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | ||
5.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 290 | 26 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 140 | 35 | - | NA | Bis zu 50 | |
5.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Chloropren | 490 | 26 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 240 | 35 | - | NA | ~70 | ||
10.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 490 | 26 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 240 | 35 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | ||
5.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 930 | 25 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 340 | 40 | - | NA | Bis zu 50 | |
6.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 540 | 33 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 220 | 40 | - | NA | Bis zu 50 | |
5.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 320 | 33 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 130 | 40 | - | NA | Bis zu 50 | ||
6.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Chloropren | 540 | 33 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 220 | 40 | - | NA | ~70 | |
14.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 540 | 33 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 220 | 40 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | |
5.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 560 | 25 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 200 | 40 | - | NA | Bis zu 50 | |
6.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chloropren | 930 | 25 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 340 | 40 | - | NA | ~70 | |
13.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 930 | 25 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 340 | 40 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | |
7.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 830 | 34 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 290 | 45 | - | NA | Bis zu 50 | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 650 | 45 | M8 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 170 | 45 | - | NA | Bis zu 50 | |
8.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 1230 | 27 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 610 | 50 | - | NA | Bis zu 50 | |
10.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 880 | 40 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 270 | 50 | - | NA | Bis zu 50 | |
8.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 530 | 40 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 160 | 50 | - | NA | Bis zu 50 | |
10.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chloropren | 880 | 40 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 270 | 50 | - | NA | ~70 | |
18.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 880 | 40 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 270 | 50 | - | Verfügbar | Bis zu 50 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 740 | 27 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 370 | 50 | - | NA | Bis zu 50 | |
9.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Chloropren | 1230 | 27 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | Standard / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | 60 | 610 | 50 | - | NA | ~70 | |
15.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 1230 | 27 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 610 | 50 | - | Verfügbar | Bis zu 50 |
Loading...
Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Rund | Farbe | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Ausführung - Montage
Verwendungsmerkmale
Härte(Shore A)
Federkonstante(N/mm)
Außen-Ø D1(ø)
Außenform A(mm)
Montagematerial Edelstahl-verträglich
Raumbetriebstemperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften