• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kura-Pad

Kura-Pad
Four protrusions with different diameters and heights are arranged so that the area that receives pressure increases according to the load increase.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RHS-40
RHS-40N
RHS-60
RHS-60N
RHS-85
RHS-85N
RHS-90
RHS-90N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukhärte (JIS) Kautschukwerkstoff Tragflächendruck
(N/mm2)
Zulässiger Flächendruck
(N/mm2)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

152.10 €

1 6 Arbeitstage 1040Naturkautschuk0,1-0,30.4-30~50

179.10 €

1 6 Arbeitstage 1040Chloropren-Kautschuk0,1-0,30.4-10 – 70

152.10 €

1 10 Arbeitstage 1060Naturkautschuk0.2~0.40.5-30~50

196.48 €

1 6 Arbeitstage 1060Chloropren-Kautschuk0.2~0.40.5-10 – 70

152.10 €

1 6 Arbeitstage 1085Naturkautschuk0,2-0,50.7-30~50

179.10 €

1 10 Arbeitstage 1085Chloropren-Kautschuk0,2-0,50.7-10 – 70

152.10 €

1 10 Arbeitstage 1090Naturkautschuk0.2~1.01.3-30~50

179.10 €

1 6 Arbeitstage 1090Chloropren-Kautschuk0.2~1.01.3-10 – 70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsdämpfer Standardmaß(mm) 240x460x18t

Technischer Support