KANA Lock leichtes, kompaktes Modell mit bis zu 4 Befestigungsgetrieben / Zahnkranzschaft anschließbar

KANA Lock leichtes, kompaktes Modell mit bis zu 4 Befestigungsgetrieben / Zahnkranzschaft anschließbar
  • Mengenrabatt
[Features]
· For model KPL300, mounting space has been extremely reduced in a radial direction, embedding of up to 4 KanaLocks can be selected.
· This facilitates great torque transmission.
· Boss hole and shaft hole fitting is up to H8/h8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPL30010X13
KPL30012X15
KPL30013X16
KPL30014X18
KPL30016X20
KPL30017X21
KPL30018X22
KPL30019X24
KPL30020X25
KPL30022X26
KPL30024X28
KPL30025X30
KPL30028X32
KPL30030X35
KPL30032X36
KPL30035X40
KPL30036X42
KPL30038X44
KPL30040X45
KPL30042X48
KPL30045X52
KPL30048X55
KPL30050X57
KPL30055X62
KPL30056X64
KPL30060X68
KPL30063X71
KPL30065X73
KPL30070X79
KPL30071X80
KPL30075X84
KPL30080X91
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Max. zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Axialkraft
(kN)
L1
(mm)
L
(mm)
Hülsenaußendurchmesser φD
(φ)

7.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102.0 bis 20.06.91.353.74.513

7.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122.0 bis 20.0101.653.74.515

7.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132.0 bis 20.0111.83.74.516

5.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 142.0 bis 20.0202.855.36.318

5.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1620.1 bis 50.0263.255.36.320

5.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1720.1 bis 50.0293.455.36.321

7.44 €

1 11 Arbeitstage 1820.1 bis 50.0333.655.36.322

7.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1920.1 bis 50.0363.855.36.324

7.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2020.1 bis 50.04045.36.325

9.01 €

1 11 Arbeitstage 2220.1 bis 50.0494.455.36.326

9.01 €

1 11 Arbeitstage 2450.1 bis 70.0584.855.36.328

9.03 €

1 11 Arbeitstage 2550.1 bis 70.06355.36.330

9.03 €

1 11 Arbeitstage 2870.1 bis 100.0805.75.36.332

6.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3070.1 bis 100.0916.15.36.335

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32100.1 bis 150.01046.55.36.336

8.61 €

1 11 Arbeitstage 35100.1 bis 150.01428.16740

10.74 €

1 11 Arbeitstage 36100.1 bis 150.01508.36742

10.75 €

1 11 Arbeitstage 38150.1 bis 200.01678.86744

7.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

40150.1 bis 200.01989.96.6845

12.43 €

1 11 Arbeitstage 42200.1 bis 300.021910.46.6848

13.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45300.1 bis 500.033314.88.61052

14.19 €

1 11 Arbeitstage 48300.1 bis 500.038015.88.61055

15.02 €

1 11 Arbeitstage 50300.1 bis 500.041216.58.61057

11.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55300.1 bis 500.0499188.61062

18.44 €

1 11 Arbeitstage 56500.1 bis 700.063222.510.41264

20.09 €

1 11 Arbeitstage 60700.1 bis 1000.07252410.41268

22.58 €

1 11 Arbeitstage 63700.1 bis 1000.08002510.41271

24.23 €

1 11 Arbeitstage 65700.1 bis 1000.08502610.41273

27.68 €

1 11 Arbeitstage 701000.1 bis 3000.011403212.21479

29.32 €

1 11 Arbeitstage 711000.1 bis 3000.011803312.21480

22.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

751000.1 bis 3000.013103512.21484

34.77 €

1 11 Arbeitstage 801000.1 bis 3000.0186046.5151791

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hülse Zentrierfunktion Nv Werkstoff Unlegierter Stahl für mechanische Struktur
Oberflächenbehandlung Nv Befestigungsstruktur Konische Hülsenform Befestigungsmethoden Mechanisch (Keilausführung)

Technischer Support