Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge L (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Effektive Anzahl an Spitzen | Zahnbreite W (mm) | Höhe h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 999.03 | 1000 | 318 | 10 | 12 | ||
37.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | ||
76.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | ||
101.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 1507.97 | 1500 | 320 | 15 | 20 | ||
135.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 2049.89 | 2000 | 435 | 15 | 20 | ||
39.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | ||
108.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | ||
163.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 1507.97 | 1500 | 240 | 20 | 25 | ||
151.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 2048.32 | 2000 | 326 | 20 | 25 | ||
52.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 502.66 | 500 | 80 | 20 | 25 | ||
145.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | ||
150.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 1507.97 | 1500 | 192 | 25 | 30 | ||
204.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 2049.89 | 2000 | 261 | 25 | 30 | ||
69.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2.5 | 502.66 | 500 | 64 | 25 | 30 | ||
189.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | ||
195.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1507.97 | 1500 | 160 | 30 | 35 | ||
265.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 2045.18 | 2000 | 217 | 30 | 35 | ||
98.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | ||
210.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1005.31 | 1000 | 80 | 40 | 45 | ||
309.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1507.97 | 1500 | 120 | 40 | 45 | ||
418.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 2048.32 | 2000 | 163 | 40 | 45 | ||
154.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 502.66 | 500 | 40 | 40 | 45 | ||
314.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 1005.31 | 1000 | 64 | 50 | 50 | ||
468.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 1507.97 | 1500 | 96 | 50 | 50 | ||
160.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 5 | 502.66 | 500 | 32 | 50 | 50 | ||
437.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 999.03 | 1000 | 53 | 60 | 60 | ||
224.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 508.94 | 500 | 27 | 60 | 60 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Zahnstange (rechteckig) | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge L(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Effektive Anzahl an Spitzen
Zahnbreite W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften