Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Riemen (mm) | Breite - Riemen (Zoll) | Zahnanzahl | Form - Antriebsrad | [Dmax] max. Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [dmin] min. Wellenbohrung (mm) | Außendurchmesser Do (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 14 | AF | 26 | 14 | 55.22 | ||
26.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 14 | BF | 26 | 14 | 55.22 | ||
24.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 14 | AF | 26 | 14 | 55.22 | ||
31.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 14 | BF | 26 | 14 | 55.22 | ||
33.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 14 | AF | 26 | 16 | 55.22 | ||
38.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 14 | BF | 26 | 16 | 55.22 | ||
24.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 15 | AF | 30 | 16 | 59.27 | ||
31.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 15 | BF | 30 | 16 | 59.27 | ||
30.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 15 | AF | 30 | 16 | 59.27 | ||
38.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 15 | BF | 30 | 16 | 59.27 | ||
38.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 15 | AF | 30 | 16 | 59.27 | ||
44.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 15 | BF | 30 | 16 | 59.27 | ||
26.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 16 | AF | 30 | 16 | 63.31 | ||
34.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 16 | BF | 30 | 16 | 63.31 | ||
33.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 16 | AF | 30 | 16 | 63.31 | ||
41.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 16 | BF | 30 | 16 | 63.31 | ||
42.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 16 | AF | 30 | 16 | 63.31 | ||
50.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 16 | BF | 30 | 16 | 63.31 | ||
33.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 18 | AF | 36 | 16 | 71.39 | ||
40.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 18 | BF | 36 | 16 | 71.39 | ||
41.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 18 | AF | 36 | 16 | 71.39 | ||
49.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 18 | BF | 36 | 16 | 71.39 | ||
50.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 18 | AF | 36 | 16 | 71.39 | ||
59.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 18 | BF | 36 | 16 | 71.39 | ||
37.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 19 | AF | 36 | 16 | 75.44 | ||
43.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 19 | BF | 36 | 16 | 75.44 | ||
44.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 19 | AF | 36 | 16 | 75.44 | ||
55.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 19 | BF | 36 | 16 | 75.44 | ||
55.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 19 | AF | 36 | 16 | 75.44 | ||
65.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 19 | BF | 36 | 16 | 75.44 | ||
41.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 20 | AF | 38 | 16 | 79.48 | ||
48.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 20 | BF | 38 | 16 | 79.48 | ||
51.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 20 | AF | 38 | 16 | 79.48 | ||
61.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 20 | BF | 38 | 16 | 79.48 | ||
62.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 20 | AF | 40 | 20 | 79.48 | ||
73.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 20 | BF | 40 | 20 | 79.48 | ||
44.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 21 | AF | 38 | 16 | 83.52 | ||
54.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 21 | BF | 38 | 16 | 83.52 | ||
56.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 21 | AF | 38 | 16 | 83.52 | ||
65.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 21 | BF | 38 | 16 | 83.52 | ||
68.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 21 | AF | 42 | 20 | 83.52 | ||
78.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 21 | BF | 42 | 20 | 83.52 | ||
47.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 22 | AF | 38 | 16 | 87.56 | ||
60.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 22 | BF | 38 | 16 | 87.56 | ||
63.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 22 | AF | 38 | 16 | 87.56 | ||
71.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 22 | BF | 38 | 16 | 87.56 | ||
75.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 22 | AF | 46 | 20 | 87.56 | ||
87.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 22 | BF | 46 | 20 | 87.56 | ||
57.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 24 | AF | 38 | 20 | 95.65 | ||
64.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 24 | BF | 38 | 20 | 95.65 | ||
73.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 24 | AF | 38 | 20 | 95.65 | ||
78.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 24 | BF | 38 | 20 | 95.65 | ||
89.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 24 | AF | 48 | 20 | 95.65 | ||
98.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 24 | BF | 48 | 20 | 95.65 | ||
61.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 25 | AF | 40 | 20 | 99.69 | ||
68.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 25 | BF | 40 | 20 | 99.69 | ||
79.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 25 | AF | 40 | 20 | 99.69 | ||
87.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 1.5 | 25 | BF | 40 | 20 | 99.69 | ||
95.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 25 | AF | 50 | 25 | 99.69 | ||
106.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.8 | 2 | 25 | BF | 50 | 25 | 99.69 |
Loading...
Ausführung | Synchronriemenscheibe | Riemenausführung | H | Werkstoff | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Synchronriemenscheibe | Riemenscheibe (ohne Lager) | Ausführung Riemenform | Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Riemen (mm)
Breite - Riemen (Zoll)
Zahnanzahl
Form - Antriebsrad
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften