Zahnriemen / □□□S14M□□□ / S14M / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□□S14M□□□ / S14M / Zugstrang Glasfaser
Round tooth profile belt with high transmission ability.
Greatly expanded the fields in which conventional timing belts could be used. Also widely usable in fields that use chains and gears.

[Features]
· Can achieve high transmission, making it usable for a wide range of applications.
· Long service life.
· Low noise.
· Enables cost reduction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000S14M1008
1000S14M1120
1000S14M1190
1000S14M1246
1000S14M1288
1000S14M1400
1000S14M1470
1000S14M1540
1000S14M1610
1000S14M1652
1000S14M1708
1000S14M1750
1000S14M1778
1000S14M1806
1000S14M1890
1000S14M1932
1000S14M2002
1000S14M2100
1000S14M2198
1000S14M2240
1000S14M2310
1000S14M2380
1000S14M2450
1000S14M2506
1000S14M2590
1000S14M2660
1000S14M2800
1000S14M3150
1000S14M3360
1000S14M3500
1000S14M3556
1000S14M3850
1000S14M4004
1000S14M4508
1000S14M5012
1200S14M1008
1200S14M1120
1200S14M1190
1200S14M1246
1200S14M1288
1200S14M1400
1200S14M1470
1200S14M1540
1200S14M1610
1200S14M1652
1200S14M1708
1200S14M1750
1200S14M1778
1200S14M1806
1200S14M1890
1200S14M1932
1200S14M2002
1200S14M2100
1200S14M2198
1200S14M2240
1200S14M2310
1200S14M2380
1200S14M2450
1200S14M2506
1200S14M2590
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Riemen Nennbreite
(mm)
Zahnanzahl

299.89 €

1 10 Arbeitstage 100100872

332.91 €

1 14 Arbeitstage 100112080

339.54 €

1 14 Arbeitstage 100119085

344.52 €

1 14 Arbeitstage 100124689

353.79 €

1 14 Arbeitstage 100128892

375.58 €

1 10 Arbeitstage 1001400100

388.49 €

1 14 Arbeitstage 1001470105

401.41 €

1 10 Arbeitstage 1001540110

413.97 €

1 14 Arbeitstage 1001610115

422.07 €

1 14 Arbeitstage 1001652118

436.33 €

1 14 Arbeitstage 1001708122

446.81 €

1 14 Arbeitstage 1001750125

453.52 €

1 14 Arbeitstage 1001778127

456.94 €

1 10 Arbeitstage 1001806129

471.39 €

1 14 Arbeitstage 1001890135

476.02 €

1 14 Arbeitstage 1001932138

490.98 €

1 14 Arbeitstage 1002002143

514.41 €

1 14 Arbeitstage 1002100150

531.43 €

1 14 Arbeitstage 1002198157

541.91 €

1 14 Arbeitstage 1002240160

553.91 €

1 14 Arbeitstage 1002310165

570.05 €

1 14 Arbeitstage 1002380170

578.56 €

1 14 Arbeitstage 1002450175

588.63 €

1 14 Arbeitstage 1002506179

601.95 €

1 14 Arbeitstage 1002590185

619.83 €

1 14 Arbeitstage 1002660190

636.26 €

1 14 Arbeitstage 1002800200

705.68 €

1 14 Arbeitstage 1003150225

745.73 €

1 14 Arbeitstage 1003360240

776.73 €

1 14 Arbeitstage 1003500250

788.62 €

1 14 Arbeitstage 1003556254

836.81 €

1 10 Arbeitstage 1003850275

862.77 €

1 14 Arbeitstage 1004004286

972.06 €

1 14 Arbeitstage 1004508322

1,115.96 €

1 9 Arbeitstage 1005012358

348.29 €

1 10 Arbeitstage 120100872

359.77 €

1 14 Arbeitstage 120112080

382.43 €

1 10 Arbeitstage 120119085

400.17 €

1 14 Arbeitstage 120124689

411.09 €

1 14 Arbeitstage 120128892

438.28 €

1 10 Arbeitstage 1201400100

452.76 €

1 14 Arbeitstage 1201470105

468.51 €

1 14 Arbeitstage 1201540110

483.00 €

1 14 Arbeitstage 1201610115

492.24 €

1 14 Arbeitstage 1201652118

509.27 €

1 10 Arbeitstage 1201708122

522.56 €

1 14 Arbeitstage 1201750125

526.76 €

1 14 Arbeitstage 1201778127

532.04 €

1 10 Arbeitstage 1201806129

547.62 €

1 14 Arbeitstage 1201890135

560.22 €

1 10 Arbeitstage 1201932138

572.43 €

1 10 Arbeitstage 1202002143

600.46 €

1 14 Arbeitstage 1202100150

620.95 €

1 14 Arbeitstage 1202198157

633.05 €

1 14 Arbeitstage 1202240160

646.94 €

1 14 Arbeitstage 1202310165

667.37 €

1 14 Arbeitstage 1202380170

675.52 €

1 14 Arbeitstage 1202450175

687.35 €

1 10 Arbeitstage 1202506179

702.22 €

1 14 Arbeitstage 1202590185

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil S14M Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment
Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment

Technischer Support