Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10020L |
12018L |
12022L |
4012L |
4014L |
4016L |
5014L |
5016L |
5018L |
6018L |
6022L |
8018L |
8022L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zahnanzahl | Nominale Anzahl der Ketten | |
---|---|---|---|---|---|---|
327.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 100 | ||
353.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 120 | ||
510.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 120 | ||
4.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 40 | ||
5.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 40 | ||
13.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 40 | |
10.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 50 | ||
11.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | ||
11.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 50 | ||
13.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 60 | ||
26.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 60 | ||
52.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 80 | ||
63.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 80 |
Loading...
Ausführung | Nur Haupteinheit | Grundwerkstoff | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zahnanzahl
Nominale Anzahl der Ketten
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften