Hakenloser Einsatz, Wechsel-Nagel (für Entfernungswerkzeug)

Hakenloser Einsatz, Wechsel-Nagel (für Entfernungswerkzeug)

Dieses Einsatz von ACCURATE ist ein Muss in jedem Materiallager. Das Einsatz in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Ein Ersatzhaken für metrische Grobausziehwerkzeuge ohne Gewindeeinsatz. Ersetzen Sie den Haken, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.

[Eigenschaften]
- Eine Ersatzklinge für Werkzeuge.
- Das Werkzeug ist beim Erstkauf enthalten und wird zur Wartung verwendet, wenn die Klingen abgenutzt sind oder versehentlich nicht enthalten sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2CT40-M2
2CT40-M2.5
2CT40-M2.6
2CT40-M3
2CT40-M4
2CT40-M5
2CT40-M6
2CT40-M8
2CT40-M10
2CT40-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße

129.40 €

1 7 Arbeitstage 10M2

129.40 €

1 7 Arbeitstage 10M2,5

129.40 €

1 7 Arbeitstage 10M2,6

129.40 €

1 7 Arbeitstage 10M3

129.40 €

1 7 Arbeitstage 10M4

129.40 €

1 7 Arbeitstage 10M5

129.40 €

1 7 Arbeitstage 10M6

129.41 €

1 7 Arbeitstage 10M8

129.41 €

1 7 Arbeitstage 10M10

145.63 €

1 7 Arbeitstage 10M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug

Technischer Support