Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PSL-D-8 |
PSL-D-10 |
PSL-D-12 |
PSL-D-14 |
PSL-D-15 |
PSL-D-17 |
PSL-D-18 |
PSL-D-20 |
PSL-D-22 |
PSL-D-24 |
PSL-D-25 |
PSL-D-28 |
PSL-D-30 |
PSL-D-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Naben-Ø D1 (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässiger Axiallastbereich (kN) | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 2.0 bis 20.0 | 18 | 10 | 2.6 | 11 | 18 | |
73.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 2.0 bis 20.0 | 20 | 16 | 3.2 | 13 | 20 | |
91.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 2.0 bis 20.0 | 22 | 19 | 3.2 | 13 | 22 | |
100.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 20.1 bis 50.0 | 26 | 34 | 4.8 | 17 | 26 | ||
99.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 20.1 bis 50.0 | 28 | 36 | 4.8 | 17 | 28 | |
107.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 50.1 bis 70.0 | 35 | 70 | 8.4 | 21 | 35 | ||
107.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 18 | 70.1 bis 100.0 | 35 | 75 | 8.4 | 21 | 35 | ||
108.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 100.1 bis 150.0 | 38 | 140 | 13.6 | 21 | 38 | ||
115.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 100.1 bis 150.0 | 40 | 150 | 13.6 | 21 | 40 | ||
87.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 24 | 200.1 bis 300.0 | 47 | 230 | 19.3 | 26 | 47 | ||
88.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 200.1 bis 300.0 | 47 | 240 | 19.3 | 26 | 47 | ||
97.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 28 | 300.1 bis 500.0 | 50 | 400 | 28.9 | 26 | 50 | ||
106.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 300.1 bis 500.0 | 55 | 430 | 28.9 | 26 | 55 | ||
128.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 700.1 bis 1000.0 | 65 | 770 | 38.6 | 31 | 65 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Grundwerkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Nv |
---|---|---|---|---|---|
Befestigung, Struktur | Einzelner Konustyp | Anzugsmethode | Mechanische Ausführung | Mit Klemmschraube | Innensechskantschraube |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Naben-Ø D1(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften