Mechanisches Schloss MKA - Rostgeschützte Standardausführung, chemisch vernickelt

Mechanisches Schloss MKA - Rostgeschützte Standardausführung, chemisch vernickelt
  • Mengenrabatt
Centering function suppresses outer circumference and terminal surface run-out. Electroless nickel plated product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKA-8-21
MKA-10-23
MKA-11-24
MKA-12-26
MKA-14-28
MKA-15-29
MKA-16-30
MKA-17-31
MKA-18-32
MKA-19-33
MKA-20-38
MKA-22-40
MKA-24-42
MKA-25-43
MKA-28-46
MKA-30-48
MKA-32-50
MKA-35-57
MKA-38-60
MKA-40-62
MKA-42-64
MKA-45-67
MKA-48-70
MKA-50-72
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässiger Axiallastbereich
(kN)
Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.)
(mm)
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)

56.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108-2116.64.12918.623.5

57.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010-2319.63.93118.825.5

85.94 €

1 5 Arbeitstage 101120.1 bis 50.02422.543119.826.5

109.17 €

1 5 Arbeitstage 101220.1 bis 50.02636.25.9362228.5

109.06 €

1 5 Arbeitstage 101450.1 bis 70.02850.97.2382230.5

117.22 €

1 5 Arbeitstage 101550.1 bis 70.02954.87.2402331.5

119.15 €

1 5 Arbeitstage 101650.1 bis 70.03058.87.34123.633

119.04 €

1 5 Arbeitstage 101770.1 bis 100.03176.48.94424.133.5

116.01 €

1 5 Arbeitstage 101870.1 bis 100.03280.38.94524.134.5

69.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101970.1 bis 100.03385.28.94624.135.5

72.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020150.1 bis 200.03818318.35429.142

130.91 €

1 5 Arbeitstage 1022200.1 bis 300.04020118.35629.144

132.66 €

1 5 Arbeitstage 1024200.1 bis 300.042252216130.146

139.12 €

1 5 Arbeitstage 1025200.1 bis 300.04326421.16231.147

138.71 €

1 5 Arbeitstage 1028200.1 bis 300.04629521.16831.650

148.11 €

1 5 Arbeitstage 1030300.1 bis 500.04839626.46931.652

152.71 €

1 5 Arbeitstage 1032300.1 bis 500.05042326.47332.654

87.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035500.1 bis 700.05754831.3833662

149.75 €

1 5 Arbeitstage 1038700.1 bis 1000.060741398936.565

166.37 €

1 5 Arbeitstage 1040700.1 bis 1000.06277939923767

162.82 €

1 5 Arbeitstage 1042700.1 bis 1000.06482339.2943769

168.42 €

1 5 Arbeitstage 1045700.1 bis 1000.06788239.29737.572

180.20 €

1 5 Arbeitstage 10481000.1 bis 3000.070111746.51083875

195.56 €

1 5 Arbeitstage 10501000.1 bis 3000.072136254.411138.577

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung Chemisch Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)
Anzahl der Befestigungsschrauben Mehrfach

Technischer Support