• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Grindstone with Shaft (Economy Type) 【50 Stk. pro Packung】

Grindstone with Shaft (Economy Type)
Gentle contact with work material ensures great processing performance! Convenient 50 piece pack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grindstone with Shaft (Economy Type):Related Image
[Specifications]
● Abrasive Grain: WA
● Shaft Material: A3
● Binder: Synthetic Rubber
● Shape: Circular Cylindrical Type
Teilenummer
EGWAA-4-14-80
EGWAA-4-14-120
EGWAA-4-14-240
EGWAA-4-14-320
EGWAA-5-15-80
EGWAA-5-15-120
EGWAA-5-15-240
EGWAA-6-16-80
EGWAA-6-16-120
EGWAA-6-16-240
EGWAA-6-16-320
EGWAA-8-19-240
EGWAA-8-19-320
EGWAA-10-20-80
EGWAA-10-20-120
EGWAA-10-20-240
EGWAA-10-20-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Color Maximum Rotation Speed
(min-1)

22.31 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 80414Red119000

22.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120414Yellow119000

18.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 240414Green119000

22.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 320414Gray119000

18.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 80515Red95000

20.19 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120515Yellow95000

18.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 240515Green95000

22.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 80616Red79000

22.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120616Yellow79000

18.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 240616Green79000

22.03 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 320616Gray79000

18.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 240819Green59000

23.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 320819Gray59000

24.22 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 801020Red47000

23.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1201020Yellow47000

18.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2401020Green47000

23.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3201020Gray47000

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

1 Pack Unit 50 Piece Packed
Model NumberOuter Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shaft Length
(mm)
Particle Size
(#)
ColorMaximum Rotation Speed
(rpm)
Unit Price per Piece
EGWAA-4-14-8041433080Red119,00041.4
EGWAA-4-14-120120Yellow41.4
EGWAA-4-14-240240Green41.4
EGWAA-4-14-320320Gray41.4
EGWAA-5-15-8051580Red95,00041.4
EGWAA-5-15-120120Yellow41.4
EGWAA-5-15-240240Green41.4
EGWAA-5-15-320320Gray41.4
EGWAA-6-16-8061680Red79,00041.4
EGWAA-6-16-120120Yellow41.4
EGWAA-6-16-240240Green41.4
EGWAA-6-16-320320Gray41.4
EGWAA-8-19-8081980Red59,00041.4
EGWAA-8-19-120120Yellow41.4
EGWAA-8-19-240240Green41.4
EGWAA-8-19-320320Gray41.4
EGWAA-10-20-80102080Red47,00041.4
EGWAA-10-20-120120Yellow41.4
EGWAA-10-20-240240Green41.4
EGWAA-10-20-320320Gray41.4

Grundlegende Informationen

Type Rubber grinding stone Shaft Diameter d(mm) 3 Shaft Length ℓ(mm) 30
Quantity/Pack(Pcs) 50 Abrasive Grain WA Shaft Material A3
Binder Synthetic Rubber Shape Cylindrical

Technischer Support