MISUMI, Abrichter mit Naturdiamanten, Einspitz-Ausführung

MISUMI, Abrichter mit Naturdiamanten, Einspitz-Ausführung
Erhältlich in 3 Ausführungen mit attraktiven scharfen Kanten. Einzelsteinabrichter Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Economy / Single-stone Natural Diamond Dresser:Related Image

Teilenummer
EDIADR-20-10
EDIADR-20-11
EDIADR-20-12
EDIADR-25-10
EDIADR-25-11
EDIADR-25-12
EDIADR-33-10
EDIADR-33-11
EDIADR-33-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Carat Equivalent
(clt)
Diameter
(mm)

36.61 €

1 5 Arbeitstage 0.3510

42.31 €

1 5 Arbeitstage 0.3511

34.16 €

1 5 Arbeitstage 0.3512

43.42 €

1 5 Arbeitstage 0.510

47.69 €

1 5 Arbeitstage 0.511

48.13 €

1 5 Arbeitstage 0.512

60.71 €

1 5 Arbeitstage 0.7510

63.28 €

1 5 Arbeitstage 0.7511

63.09 €

1 5 Arbeitstage 0.7512

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Model NumberCarat
Type
Total LengthShank
Diameter
EDIADR-20-100.3510010
EDIADR-20-1111
EDIADR-20-1212
EDIADR-25-100.510
EDIADR-25-1111
EDIADR-25-1212
EDIADR-33-100.7510
EDIADR-33-1111
EDIADR-33-1212

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantabrichter Abrasive material Naturdiamant Overall Length(mm) 100

Technischer Support