Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SENFW5-32 |
SENFW6-40 |
SENFW8-40 |
SENFW8-50 |
SENFW10-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Chuck Size | Height (H) (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.05 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 32 | 135 | 14 | 10 | M8 | 43.5 | |
307.43 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 40 | 169 | 20 | 12 | M10 | 49.5 | |
332.85 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 40 | 200 | 25 | 14 | M12 | 51 | |
353.46 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 50 | 200 | 25 | 14 | M12 | 51 | |
497.35 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 250 | 30 | 16 | M12 | 65 |
Loading...
Model | Chuck Dimension | Height (H) | A | B | C | D | E | Serration Pitch |
SENFW | 5 | 32 | 135 | 14 | 10 | M8 | 43.5 | 1.5 mm x 60° |
6 | 40 | 169 | 20 | 12 | M10 | 49.5 | ||
8 | 40 | 200 | 25 | 14 | M12 | 51 | ||
50 | ||||||||
10 | 50 | 250 | 30 | 16 | 65 |
Serration Pitch(mm) | 1.5 mm x 60° | Quantity per package | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Chuck Size
Height (H)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften