Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DTYE
Teilenummer
|
---|
DTYE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
39.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Modellnummerr | Form | Ausführung | Partikelgröße # | Grifffarbe | Gesamtlänge L (mm) | Diamantteil ℓ (mm) | WBreite W (mm) | Dicke T (mm) | Wellendurchmesser (mm) | Satz Inhalt | |
DTYE | Flacht | A | 200 | Rot | 130 | 30 | 2 | 0.3 bis 1.4 | 3 | 10 Sorten x Je 1 Stück | |
400 | Gelb | ||||||||||
600 | Grün | ||||||||||
B | 200 | Rot | 4 | ||||||||
400 | Gelb | ||||||||||
600 | Grün | ||||||||||
C | 200 | Rot | 6 | 0.3 bis 1.1 | |||||||
400 | Gelb | ||||||||||
600 | Grün | ||||||||||
Rund | D | 600 | Grün | 140 | 50 | 3 | 3 |
Model | Diamond Electro Deposited Filer | Product Model | Kegelförmig | Total Length L(mm) | 140 / 130 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 200 / 400 / 600 | Length of Electroplated Section(mm) | 50 / 30 | Single / Set Product | Produktsatz |
Nominal Size | 10 pcs set | Shaft Diameter | 3 | Quantity Per Set / Pack(Pcs) | 10 |
Supplemental Explanation | Electroplated Part Length: Handle (30 mm), Round (50 mm) | Total Length Compensation(mm) | Flat: 130, Round: 140 | A Width W(mm) | 2 |
B Width W(mm) | 4 | C Width W(mm) | 6 | D Width W(mm) | 3 |
A Thickness T(mm) | 0.3 ~ 1.4 | B Thickness T(mm) | 0.3 ~ 1.4 | C Thickness T(mm) | 0.3 ~ 1.1 |
D Thickness T(mm) | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Elektrodepositions-Kegelfeile, Rundgriff-Typ, die Teilenummer ist DTYE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DTYE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften