Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Particle Size (#) | Shape | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diamond Length/Grindstone Length (mm) | Overall Length (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Point Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Cylindrical | 6.5 | 15 | 60 | 65000 | - | ||
11.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Cylindrical | 8 | 15 | 60 | 65000 | - | ||
18.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Cylindrical | 10 | 10 | 60 | 65000 | - | ||
13.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Cylindrical | 10 | 19 | 60 | 65000 | - | ||
20.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Cylindrical | 10 | 32 | 65 | 65000 | - | ||
35.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Cylindrical | 18 | 26 | 60 | 30000 | - | ||
19.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Kugelförmig | 8 | 8 | 60 | 65000 | - | ||
27.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Kugelförmig | 10 | 10 | 60 | 65000 | - | ||
23.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Kugelförmig | 16 | 16 | 60 | 35000 | - | ||
40.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Kugelförmig | 20 | 20 | 60 | 30000 | - | ||
15.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Bullet-shaped | 6.5 | 15 | 60 | 65000 | - | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Bullet-shaped | 8 | 15 | 60 | 65000 | - | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Bullet-shaped | 10 | 19 | 60 | 65000 | - | ||
27.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Sharp Round Point Type | 8 | 15 | 60 | 65000 | - | ||
12.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Sharp Round Point Type | 10 | 19 | 60 | 65000 | - | ||
32.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Sharp Point | 10 | 19 | 60 | 65000 | - | ||
59.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Sharp Point | 6 | 15 | 60 | 65000 | - | ||
41.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Elliptic Model | 6 | 13 | 60 | 65000 | - | ||
13.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Elliptic Model | 10 | 16 | 60 | 65000 | - | ||
34.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Elliptic Model | 12 | 25 | 60 | 50000 | - | ||
14.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Sharp Point | 10 | 9 | 60 | 65000 | 90 (Tip Angle) | ||
23.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Sharp Point | 16 | 18 | 60 | 35000 | - | ||
14.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Sharp Point | 6.5 | 25 | 60 | 65000 | 10 (Angle) | ||
48.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Flach | 25 | 5 | 60 | 30000 | - | ||
23.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Ausführung mit Deckplatte | 16.5 | 6 | 60 | 35000 | - | ||
36.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 100 | Ausführung mit Deckplatte | 25 | 4 | 60 | 30000 | - | ||
25.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einzelstück | 120 | Sharp Point | 6 | 21 | 60 | 65000 | 16 (Tip Angle) | ||
58.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Produktsatz | 100 | - | - | - | 60 | 65000 | - |
Loading...
Model Number | No. | Particle Size (#) | Shape | Diamond Part Maximum Diameter (D) | Diamond Part Thickness (T) | Angle | Shaft Diameter | Total Length | Maximum Operating Rotational Speed (rpm) | Set Relevant Standard |
DIA-BUR19 | A | 100 | 6.5 | 15 | - | 6 | 60 | 65,000 | ||
B | 8 | * | ||||||||
C | 10 | 10 | ||||||||
D | 19 | |||||||||
E | 32 | 65 | ||||||||
F | 18 | 26 | 60 | 30,000 | ||||||
DIA-BUR20 | A | 8 | - | 65,000 | * | |||||
B | 10 | |||||||||
C | 16 | 35,000 | ||||||||
D | 20 | 30,000 | ||||||||
DIA-BUR21 | A | 6.5 | 15 | 65,000 | * | |||||
B | 8 | |||||||||
C | 10 | 19 | ||||||||
D | 6 | 32 | ||||||||
DIA-BUR22 | A | 10 | 1.2 | * | ||||||
DIA-BUR23 | A | 6.5 | 22 | * | ||||||
B | 7 | |||||||||
C | 8 | 15 | * | |||||||
D | 10 | 19 | ||||||||
DIA-BUR24 | A | |||||||||
DIA-BUR25 | A | 6 | 12 | |||||||
B | 15 | |||||||||
C | 8 | 30° (tip angle) | * | |||||||
D | 10 | 20 | 28° (tip angle) | |||||||
DIA-BUR26 | A | 6 | 13 | - | ||||||
B | 9 | 18 | ||||||||
C | 10 | 16 | ||||||||
D | 12 | 25 | 50,000 | |||||||
DIA-BUR27 | A | 10 | 9 | 90° (tip angle) | 65,000 | |||||
DIA-BUR28 | A | 14 | 18 | - | 35,000 | |||||
B | 16 | |||||||||
DIA-BUR29 | A | 6.5 | 25 | 10° (slope) | 65,000 | * | ||||
DIA-BUR30 | A | 8 | 15 | - | * | |||||
DIA-BUR31 | A | 25 | 5 | 30,000 | ||||||
DIA-BUR32 | A | 8 | 20° (edge angle) | 65,000 | * | |||||
DIA-BUR33 | A | 8 | 10 | - | ||||||
DIA-BUR34 | A | 16.5 | 6 | 35,000 | ||||||
B | 20 | 30,000 | ||||||||
C | 25 | 7 | ||||||||
DIA-BUR35 | A | 25 | 4 | |||||||
DIA-BUR36 | A | 120 | 6 | 33 | 10° (tip angle) | 65,000 | ||||
B | 28 | 12° (tip angle) | ||||||||
C | 23 | 14° (tip angle) | ||||||||
D | 21 | 16° (tip angle) | ||||||||
E | 17 | 20° (tip angle) | ||||||||
F | 10 | 19 | 30° (tip angle) |
Model Number | No. | Particle Size (#) | Set Content |
DIA-BUR37 | S | 100 | · For the Above * Symbol, 1 Piece Each of 10 Types / In Dedicated Case |
Classification | Electroplated Burr | Material/abrasive | Diamant | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shank | Ø 6 Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Particle Size(#)
Shape
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften