Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EGC150-16-12.7-120-H |
EGC180-13-31.75-120-H |
EGC205-19-15.88-120-H |
EGC205-19-25.4-120-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Maximum Operating Peripheral Speed (m/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 16 | 12.7 | - | |
42.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 13 | 31.75 | 30 | |
57.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 205 | 19 | 15.88 | 30 | |
58.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 205 | 19 | 25.4 | 30 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter | Thickness | Hole Diameter | Particle Size (#) |
120 | ||||
Degree of Coupling | ||||
EGC | 150 | 16 | 12.7 | H |
180 | 13 | 31.75 | ||
205 | 19 | 15.88 | ||
25.4 |
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | GC | Particle Size(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Grade | H |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften