• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Grinding Stone with Shaft, GC Abrasive Particles, Cylinder Model【25 Stk. pro Packung】

Grinding Stone with Shaft, GC Abrasive Particles, Cylinder Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Standardgrößen von Schleifstiften sind jetzt einfacher zu erwerben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGCEP10-13-3-40

Grinding Stone with Shaft, GC Abrasive Particles, Cylinder Model:Related Image

Teilenummer
MGCEP10-13-3-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.94 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Grinding Stone with Shaft, GC Abrasive Particles, Cylinder Model:Related Image

1 Pack Unit 25 ~ 50 pieces
Model NumberOuter Diameter
D
Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Particle Size (#)Degree of CouplingMaximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity/
Pack
MGCEP310330120P84,00050
13
463,000
550,000
61042,000
1340
843,000
101035,00025
13
1326,000

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Particle Size(#) 120 Shaft Diameter d(mm) 3
Outer Diameter D(mm) 10 Thickness T(mm) 13 Shaft Length(mm) 40
Maximum Rotation Speed(min-1) 35000 Product Number Name GC Abrasive Grain (For Carbide Alloy, Non-Ferrous Metal, Cast Iron) Grade P
Pack Quantity 25

Sie befinden sich auf der Seite für Grinding Stone with Shaft, GC Abrasive Particles, Cylinder Model, die Teilenummer ist MGCEP10-13-3-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGCEP10-13-3-40.

Technischer Support