Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials【6 Stk. pro Packung】

Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LBNKP−F
  • LBNKP−H
  • LBNKP−C
  • LBNKP−S
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Kompatibel mit Harz und schwer zu schneidenden Materialien.
Feile, die so scharf wie ein Messer ist, hergestellt in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related Image

Teilenummer
LBNKP-C-150-1
LBNKP-C-150-2
LBNKP-C-150-3
LBNKP-C-200-1
LBNKP-C-200-2
LBNKP-C-200-3
LBNKP-C-250-1
LBNKP-C-250-2
LBNKP-C-250-3
LBNKP-C-300-1
LBNKP-C-300-2
LBNKP-C-300-3
LBNKP-F-150-1
LBNKP-F-150-2
LBNKP-F-150-3
LBNKP-F-200-1
LBNKP-F-200-2
LBNKP-F-250-1
LBNKP-F-250-2
LBNKP-F-250-3
LBNKP-F-300-1
LBNKP-F-300-2
LBNKP-F-300-3
LBNKP-H-150-1
LBNKP-H-150-2
LBNKP-H-150-3
LBNKP-H-200-1
LBNKP-H-200-2
LBNKP-H-200-3
LBNKP-H-250-1
LBNKP-H-250-2
LBNKP-H-250-3
LBNKP-H-300-1
LBNKP-H-300-2
LBNKP-H-300-3
LBNKP-S-150-2
LBNKP-S-200-1
LBNKP-S-200-2
LBNKP-S-200-3
LBNKP-S-250-2
LBNKP-S-250-3
LBNKP-S-300-1
LBNKP-S-300-2
LBNKP-S-300-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Dimension L Roughness of the Grain Shape Width x Thickness
(mm)

103.30 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150GrobCircleφ6

103.30 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150Second CutCircleφ6

141.92 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150Fine GrainCircleφ6

127.41 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200GrobCircleφ8

127.41 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200Second CutCircleφ8

113.31 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200Fine GrainCircleφ8

177.46 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250GrobCircleφ10

177.46 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250Second CutCircleφ10

146.94 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250Fine GrainCircleφ10

155.54 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300GrobCircleφ12

155.54 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300Second CutCircleφ12

193.10 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300Fine GrainCircleφ12

110.90 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150GrobFlat16 x 4

110.90 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150Second CutFlat16 x 4

139.38 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150Fine GrainFlat16 x 4

135.03 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200GrobFlat21 x 5

135.03 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200Second CutFlat21 x 5

115.66 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250GrobFlat25 x 6

115.66 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250Second CutFlat25 x 6

155.20 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250Fine GrainFlat25 x 6

178.23 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300GrobFlat30 x 7

178.23 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300Second CutFlat30 x 7

213.87 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300Fine GrainFlat30 x 7

159.14 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150GrobSemicircle16 x 4.5

159.14 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150Second CutSemicircle16 x 4.5

129.73 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150Fine GrainSemicircle16 x 4.5

127.82 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200GrobSemicircle21 x 6

127.82 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200Second CutSemicircle21 x 6

167.28 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200Fine GrainSemicircle21 x 6

167.28 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250GrobSemicircle25 x 7

167.28 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250Second CutSemicircle25 x 7

222.47 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250Fine GrainSemicircle25 x 7

233.42 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300GrobSemicircle30 x 8.5

233.42 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300Second CutSemicircle30 x 8.5

291.26 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300Fine GrainSemicircle30 x 8.5

122.89 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 150Second CutEdge6 x 6

159.14 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200GrobEdge8 x 8

159.14 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200Second CutEdge8 x 8

117.65 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 200Fine GrainEdge8 x 8

127.39 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250Second CutEdge10 x 10

163.37 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 250Fine GrainEdge10 x 10

178.23 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300GrobEdge12 x 12

178.23 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300Second CutEdge12 x 12

224.82 €

6 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 300Fine GrainEdge12 x 12

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related Image

1 Pack Unit 6 Piece Packed
Model NumberShapeNominal Dimension
L
Roughness of the Grain (#)
(selection)
Width x Thickness
(mm)
LBNKP-FIron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related ImageFlat1501 (coarse)
2 (medium)
3 (fine)
16 x 4
20021 x 5
25025 x 6
30030 x 7
LBNKP-HIron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related ImageSemicircle15016 x 4.5
20021 x 6
25025 x 7
30030 x 8.5
LBNKP-CIron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related ImageCircle150Ø6
200Ø8
250Ø10
300Ø12
LBNKP-SIron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related ImageSquare1506 x 6
2008 x 8
25010 x 10
30012 x 12


Selection Guide >>Click here.

Weitere Informationen


Conventional file teeth are made as sharp as knives using special machining.
It also offers easy machining for work materials that are problematic for normal files, such as resin-based materials, including thermosetting plastic and Bakelite, etc., and wooden material, light metals, etc.

Grundlegende Informationen

Model Iron File Single / Set Product Packed Products Quantity Per Set / Pack(Pcs) 6

Technischer Support