Flat Oil Stone【1-5 Stk. pro Packung】

Flat Oil Stone

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Verwendet Ölstein, der eine hohe Härte aufweist.
-Empfohlen zum Polieren von Klingen und Teilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flat Oil Stone:Related Image

Teilenummer
DOS-100-25-13-80
DOS-100-25-13-180
DOS-100-25-13-300
DOS-100-25-13-500
DOS-115-38-16-80
DOS-115-38-16-180
DOS-115-38-16-300
DOS-115-38-16-500
DOS-150-25-6-300
DOS-150-25-9.5-300
DOS-150-25-13-300
DOS-150-50-25-80
DOS-150-50-25-180
DOS-150-50-25-300
DOS-150-50-25-500
DOS-200-25-6-300
DOS-200-25-9.5-300
DOS-200-25-13-300
DOS-200-50-25-80
DOS-200-50-25-180
DOS-200-50-25-300
DOS-200-50-25-500
DOSP-50-25-6-180
DOSP-50-25-6-500
DOSP-75-25-6-180
DOSP-75-25-6-300
DOSP-75-25-6-500
DOSP-75-25-9.5-180
DOSP-75-25-9.5-300
DOSP-75-25-9.5-500
DOSP-100-13-1.5-300
DOSP-100-13-2-300
DOSP-100-13-3-300
DOSP-100-13-5-300
DOSP-100-13-6-300
DOSP-100-25-3-300
DOSP-100-25-6-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)
Quantity/Pack
(Pieces)

14.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8010025131

14.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18010025131

14.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30010025131

15.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50010025131

20.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8011538161

19.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18011538161

19.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30011538161

19.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50011538161

22.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3001502561

28.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300150259.51

32.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30015025131

39.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8015050251

39.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18015050251

39.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30015050251

39.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50015050251

25.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3002002561

28.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300200259.51

33.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30020025131

51.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8020050251

51.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18020050251

52.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30020050251

51.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50020050251

45.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 180502565

45.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 500502565

50.63 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 180752565

50.63 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 300752565

50.63 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 500752565

74.20 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 18075259.55

74.20 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 30075259.55

74.20 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 50075259.55

54.71 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 300100131.55

54.76 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5001001325

54.92 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3001001335

55.17 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3001001355

55.33 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3001001365

63.84 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3001002535

68.02 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3001002565

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Flat Oil Stone:Related Image

1 Piece Unit
1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
Particle Size (#) (selection)
80 (fine grain) 180 (medium grain)
300
(fine grain) 500 (ultra-fine grain)
Quantity/
Pack


DOSP
(A Abrasive oilstone)













DOS
(A Abrasive oilstone)
50256180 300 5005
75256
75259.5
100131.5300
100132
100133
100134
100135
100136
100253
100256
100251380 180 300 5001
1153816
150256300
150259.5
1502513
150502580 180 300 500
200256300
200259.5
2002513
200502580 180 300 500

Weitere Informationen


DOSP / DOS (An abrasive oilstone)
A grindstone with alundum abrasive grain as a raw material that has been bonded using high-temperature heat coating. It has a wide range of uses including polishing cutlery / parts, etc.
DOSI (India oilstone)
A grindstone with alundum abrasive grain as a raw material that has been bonded using high-temperature heat coating and then impregnated with oil to give it a smooth cutting capability ideal for polishing cutlery / parts.

Grundlegende Informationen

Product Type Oilstone Model A Abrasive Oil Stone

Technischer Support