Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple)

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Flacher Schleifstein mit einer Hitzebeständigkeit von 200°C und kann lange Zeit verwendet werden.
[Anwendung]
Ideal für Ultraschall- und Elektrowerkzeuge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XBCHV-1-6-100

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple):Related Image
Teilenummer
XBCHV-1-6-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCHV
(#120 Equivalent: Purple)
14 50 200 °C
100
6 50
100
10 50
100
24 50
100
6 50
100
10 50
100

Weitere Informationen


It is a product developed to be dedicated to ultrasound tools.
It can endure long-term use since its heat resistant temperature has been increased to 200 °C.
It can also be used with other vibration tools (electric / air types).

Grundlegende Informationen

Product Type Keramikfaser-Schleifstein Particle Size(#) 120 Total Length L(mm) 100
Width W(mm) 6 Thickness T(mm) 1 Color Purple
Upper temperature limit(Degree) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #120 or Equivalent (Purple) , die Teilenummer ist XBCHV-1-6-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBCHV-1-6-100.

Technischer Support