Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1200 or equivalent (Red)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1200 or equivalent (Red)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Flacher Schleifstein, entwickelt für die Endbearbeitung von Kupfer und Aluminium.
[Anwendung]
Ideal für das Polieren von hochhartem Stahl bis 57 HRC und Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image
Teilenummer
XBCAR-0.4-6-100
XBCAR-0.8-10-100
XBCAR-1-8-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

27.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10060.4

22.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100100.8

31.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15081

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAR
(#1200 Equivalent: Red)
0.44100150 °C
6100
0.54 100
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6 100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100150 °C
150
6100
150
10 100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Weitere Informationen


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Grundlegende Informationen

Product Type Keramikfaser-Schleifstein Particle Size(#) 1200 Color Red

Technischer Support