Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Flacher Schleifstein, entwickelt für die Endbearbeitung von Kupfer und Aluminium.
[Anwendung]
Ideal für das Polieren von hochhartem Stahl bis 57 HRC und Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XBCAP-0.5-6-150

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black):Related Image
Teilenummer
XBCAP-0.5-6-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black):Related Image
Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAP
(#600 Equivalent: Black)
0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84100
150
6100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Weitere Informationen


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Grundlegende Informationen

Product Type Keramikfaser-Schleifstein Particle Size(#) 600 Total Length L(mm) 150
Width W(mm) 6 Thickness T(mm) 0.5 Color Black

Sie befinden sich auf der Seite für Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black) , die Teilenummer ist XBCAP-0.5-6-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBCAP-0.5-6-150.

Technischer Support