• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SG Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat

SG Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat
  • Mengenrabatt
This all-purpose grindstone for level surfaces comes in a variety of abrasive grain sizes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image
Teilenummer
SG180-6.4-31.75-100-K
SG205-13-31.75-60-I
SG305-32-76.2-46-I
SG355-38-127-60-G
SG355-38-127-60-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Abrasive Grain Grade Binder Peripheral Speed (Maximum Operating Peripheral Speed)
(m/s)

67.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1001806.431.755SG (SG50 %, WA50 %)KVSG-140

90.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 602051331.755SG (SG50 %, WA50 %)IVSG-140

197.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 463053276.23SG (SG30 %, WA70 %)IVSG-1P130

341.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60355381273SG (SG30 %, WA70 %)GVSG-1P130

341.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60355381273SG (SG30 %, WA70 %)HVSG-1P130

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

SG Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image
Model Number
SG
Outer Diameter
D
Thickness
T
Hole Diameter
H
Particle Size (#) (selection)Stocked Item /
Non-Stocked Item
466080100120150180220
Degree of Coupling (selection)
1506.432-------I KStocked Item
1312.7-KK---- -
1331.75-KK-----
1806.431.75KJ KJ KJ KJ KJ KI J KI J K
1031.75J KJ KJ KKK---
1331.75H I J KH I J KH I J KJ KK---
1631.75J KJ KK-----
1931.75J KJ KK-----
2056.431.75-KKKKK-J K
1331.75H I J KH I J KH I J KJ KJ K---
1931.75H I J KH I J KH I J KKK---
1950.8H I J KH I J KJ K-----
3052576.2-I J ------Non-Stocked Item
25127-JJ -----
3276.2I J G I J ------
32127G JG------
3876.2G J I ------
38127G H I G H I J H J -----
35538127G H I J G H I J ------
50127G IJ------

[ ! ] For the degree of coupling, please select one of G / H / I / J / K from each corresponding column. (A SoftSG Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image Z Hard)
Here for reference information for selecting grindstones
Here for a selection table of general grindstones for flat surfaces
Here for troubleshooting

Weitere Informationen


● For Coarse to Finish Grinding of Hardened Steel
● The number of dressing will be drastically decreased with the effects of SG abrasive grains. It also has excellent sharpness.

Grundlegende Informationen

Shape Flat Type (No. 1) abrasive grain SG Use Hardened Steel Grinding and Rough-Finishing

Technischer Support