• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

WA Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat

WA Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat
  • Mengenrabatt
WA-Schleifscheibe für das Flachschleifen Nr. 1 flach
[Merkmale]
Für das allgemeine Schleifen von allgemeinem Härtestahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WA Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image
Teilenummer
WAR180-6.4-31.75-100-K
WAR305-32-76.2-46-J
WAR305-38-127-46-J
WAR305-38-127-60-H
WAR355-38-127-46-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Grade Peripheral Speed (Maximum Operating Peripheral Speed)
(m/s)

27.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1001806.431.75K40

143.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 463053276.2J33

164.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4630538127J33

164.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6030538127H33

139.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4635538127H33

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

WA Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image
Model Number
WAR
Outer Diameter
D
Thickness
T
Hole Diameter
H
Particle Size (#) (selection) Stocked Item /
Non-Stocked Item
46 60 80 100 120
Degree of Coupling (selection)
125 13 12.7 - K - - - Stocked Item
150 13 12.7 - K K - -
13 31.75 - K K - -
16 12.7 - K - - -
180 6.4 31.75 - K K K K
13 31.75 H J K J K J K - -
16 31.75 J K - - - -
19 31.75 J K K - - -
205 6.4 31.75 - J K J K K -
13 31.75 J K J K K - -
19 15.88 - K - - -
19 25.4 - K - - -
19 31.75 H J K K K - -
19 50.8 H I J K K - - -
255 25 19.05 - K K - - Non-Stocked Item
25 25.4 J K J K K - -
25 50.8 H J J K - - -
25 76.2 H J K - - -
305 25 25.4 - K - - -
25 76.2 H J J K   - -
25 127 - K K - -
32 25.4 K K K - -
32 76.2 H I J K H I J K K - -
32 127 H I J H J K - - -
38 127 H I J H J K J K - -
355 38 76.2 H J K K - - -
38 127 H I J K H I J K K - -
50 127 H J J K K - -

[ ! ] For the degree of coupling, please select one of H / I / J / K from each corresponding column. (A SoftWA Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image Z Hard)
Here for reference information for selecting grindstones
Here for a selection table of general grindstones for flat surfaces
Here for troubleshooting

Weitere Informationen


For general grinding of general hardened steel.

Grundlegende Informationen

Shape Flat Type (No. 1) abrasive grain WA Use For Regular Grinding of Hardened Steels
Binder V

Technischer Support