Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Abrasive Grain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
48.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
48.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
45.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
49.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 180 | 10 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
51.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 10 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
58.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
63.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
48.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
62.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
40.42 € | 1 | Verfügbar | 69 Arbeitstage | 60 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
57.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
63.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
84.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 180 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
48.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
66.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
58.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
82.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 205 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
76.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
97.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | I | |
102.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
103.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
81.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
106.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
107.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
80.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
62.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | I | |
91.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
81.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
153.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 305 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | H | |
156.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 305 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | I | |
235.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 355 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | H | |
225.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 355 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | I |
Loading...
Model Number | Outer Diameter | Thickness | Hole Diameter | Particle Size (#) (selection) | |||||
46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 220 | ||||
Degree of Coupling (selection) | |||||||||
EKG | 180 | 6.4 | 31.75 | — | J | J | K | K | K |
10 | — | — | — | ||||||
13 | HJK | JK | J | — | K | ||||
19 | J | J | K | — | |||||
205 | 6.4 | — | K | K | |||||
13 | HJ | J | — | — | |||||
19 | IJ | HJ | K | ||||||
50.8 | HJK | HIJ | K | — | |||||
305 | 38 | 127 | — | HI | — | ||||
355 |
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | kg | Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) | 30 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Abrasive Grain
Grade
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften