Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Material/abrasive | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diamond Length/Grindstone Length (mm) | Neck Diameter (mm) | Use | Shape | Neck Length ℓ (mm) | Tip R (mm) | Shank Diameter d (mm) | Total Length L (mm) | Product Number Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 800 | CBN | 0.3 | 2 | 0.26 | For Side Surface Machining | A | 5 | 0.05 | 3 | 35 | CBN | |
18.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 400 | CBN | 0.4 | 2 | 0.32 | For Side Surface Machining | A | 5 | 0.08 | 3 | 35 | CBN | |
18.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 400 | CBN | 0.5 | 2 | 0.42 | For Side Surface Machining | A | 8 | 0.08 | 3 | 35 | CBN | |
18.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 0.6 | 3 | 0.42 | For Side Surface Machining | A | 8 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
25.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 0.7 | 3 | 0.52 | For Side Surface Machining | A | 8 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 0.8 | 3 | 0.62 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
20.37 € | 10 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 200 | CBN | 0.9 | 3 | 0.72 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 1 | 3 | 0.82 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 1.2 | 5 | 1.02 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
18.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 1.3 | 5 | 1.12 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 1.5 | 5 | 1.32 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
17.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 1.7 | 5 | 1.52 | For Side Surface Machining | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | CBN | 2 | 5 | 1.82 | For Side Surface Machining | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
16.84 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 200 | CBN | 2.3 | 5 | 2.12 | For Side Surface Machining | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 2.5 | 5 | 2.2 | For Side Surface Machining | A | 13 | 0.3 | 3 | 45 | CBN | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 3 | 5 | 2.7 | For Side Surface Machining | A | 15 | 0.3 | 3 | 50 | CBN | |
19.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 3.5 | 5 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 60 | CBN | |
20.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 4 | 5 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 60 | CBN | |
21.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 4.5 | 5 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 60 | CBN | |
23.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 5 | 5 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 70 | CBN | |
25.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 6 | 8 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 70 | CBN | |
26.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 7 | 8 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 6 | 70 | CBN | |
27.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 8 | 8 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 6 | 70 | CBN | |
29.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 9 | 8 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 6 | 70 | CBN | |
31.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 10 | 10 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 6 | 100 | CBN | |
36.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 12 | 10 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 10 | 100 | CBN | |
43.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | CBN | 15 | 10 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 10 | 100 | CBN | |
19.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 800 | Diamant | 0.3 | 2 | 0.26 | For Side Surface Machining | A | 5 | 0.05 | 3 | 35 | Diamond | |
18.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 400 | Diamant | 0.4 | 2 | 0.32 | For Side Surface Machining | A | 5 | 0.08 | 3 | 35 | Diamond | |
18.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 400 | Diamant | 0.5 | 2 | 0.42 | For Side Surface Machining | A | 8 | 0.08 | 3 | 35 | Diamond | |
18.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 0.6 | 3 | 0.42 | For Side Surface Machining | A | 8 | 0.18 | 3 | 40 | Diamond | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 0.7 | 3 | 0.52 | For Side Surface Machining | A | 8 | 0.18 | 3 | 40 | Diamond | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 0.8 | 3 | 0.62 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | Diamond | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 0.9 | 3 | 0.72 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | Diamond | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 1 | 3 | 0.82 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | Diamond | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 1.2 | 5 | 1.02 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | Diamond | |
25.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 1.3 | 5 | 1.12 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | Diamond | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 1.5 | 5 | 1.32 | For Side Surface Machining | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | Diamond | |
19.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 200 | Diamant | 1.7 | 5 | 1.52 | For Side Surface Machining | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | Diamond | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 2 | 5 | 1.82 | For Side Surface Machining | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | Diamond | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Diamant | 2.3 | 5 | 2.12 | For Side Surface Machining | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | Diamond | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 2.5 | 5 | 2.2 | For Side Surface Machining | A | 13 | 0.3 | 3 | 45 | Diamond | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 3 | 5 | 2.7 | For Side Surface Machining | A | 15 | 0.3 | 3 | 50 | Diamond | |
19.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 3.5 | 5 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 60 | Diamond | |
20.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 4 | 5 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 60 | Diamond | |
43.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 4.5 | 5 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 60 | Diamond | |
23.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 5 | 5 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 70 | Diamond | |
25.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 6 | 8 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 3 | 70 | Diamond | |
26.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 7 | 8 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 6 | 70 | Diamond | |
27.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 8 | 8 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 6 | 70 | Diamond | |
29.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 9 | 8 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 6 | 70 | Diamond | |
31.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 10 | 10 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 6 | 100 | Diamond | |
36.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 12 | 10 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 10 | 100 | Diamond | |
43.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | Diamant | 15 | 10 | - | For Side Surface or Base Machining | B | - | 0.3 | 10 | 100 | Diamond |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D | Particle Size (#) | Shape | Thickness T | Tip R | Underhead Diameter a | Neck Length ℓ | Shank Diameter d | Total Length L |
HS-JGPD (diamond) /HS-JGPC (CBN) | 0.3 | 800 | A | 2 | (0.05) | (0.26) | 5 | 3 | 35 |
0.4 | 400 | (0.08) | (0.32) | ||||||
0.5 | (0.42) | 8 | |||||||
0.6 | 200 | 3 | (0.18) | 40 | |||||
0.7 | (0.52) | ||||||||
0.8 | (0.62) | 10 | |||||||
0.9 | (0.72) | ||||||||
1 | (0.82) | ||||||||
1.2 | 5 | (1.02) | 45 | ||||||
1.3 | (1.12) | ||||||||
1.5 | (1.32) | ||||||||
1.7 | (1.52) | 13 | |||||||
2 | (1.82) | ||||||||
2.3 | (2.12) | ||||||||
2.5 | 120 | (0.3) | (2.2) | ||||||
3 | (2.7) | 15 | 50 | ||||||
3.5 | B | — | — | 60 | |||||
4 | |||||||||
4.5 | |||||||||
5 | 70 | ||||||||
6 | 8 | ||||||||
7 | 6 | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 10 | 100 | |||||||
12 | 10 | ||||||||
15 |
Classification | Interner Schleifstein | Type | Einzelstück | Shape | Cylindrical |
---|---|---|---|---|---|
Shank Material | High Speed Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Material/abrasive
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Neck Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften