Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-ELHS-E |
A-ELHS-R |
A-ELSS-1-E |
A-ELSS-1-R |
A-ELSS-2-E |
A-ELSS-2-R |
A-ELSS-3-E |
A-ELSS-3-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Chucking System | Product Model | Applicable Collets | Mass (kg) | Maximum Electrode Weight (kg) | Collet Gripping Ability (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,974.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | E | Large Electrode Compatible | CR10 | 1.9 | 5 | 0.5 ~ 10.0 | |
1,974.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | R | Standard Type | CR10 | 1.9 | 5 | 0.5 ~ 10.0 | |
2,163.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | E | Large Electrode Compatible | CR10 | 3.5 | 10 | 0.5 ~ 10.0 | |
2,163.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | R | Standard Type | CR10 | 3.5 | 10 | 0.5 ~ 10.0 | |
2,303.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | E | Large Electrode Compatible | CR16 | 3.5 | 10 | 1.5 ~ 16.0 | |
2,303.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | R | Standard Type | CR16 | 3.5 | 10 | 1.5 ~ 16.0 | |
2,621.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | E | Large Electrode Compatible | CR20 | 3.5 | 10 | 1.5 ~ 20.0 | |
2,621.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | R | Standard Type | CR20 | 3.5 | 10 | 1.5 ~ 20.0 |
Loading...
Model Number | Chucking System (Selection) | Applicable Collets | Collet Grasp Ability | Adjustable Range | Weight (kg) | Maximum Electrode Weight (kg) | ||
Vertical Direction | Rotation Direction | XY Direction | ||||||
A-ELHS | R E | CR10 (P.868) | 0.5 - 10.0 | ±2.5° | ±10.0° | ±2.5 mm | 1.9 | 5.0 |
A-ELSS-1 | ±3.5 mm | 3.5 | 10.0 | |||||
A-ELSS-2 | CR16 (P.869) | 1.5 - 16.0 | ||||||
A-ELSS-3 | CR20 (P.869) | 1.5 - 20.0 | ±1.0 mm |
Chucking system | Draw Bar (R Model) Chucking Spigot (E Model) | Element (R Model) Centering Plate (E Model) |
R Model | GF Machining Solutions 3R-605.2 | GF Machining Solutions 3R-651.7-S |
E Model | EROWA ER-010755 | Model A-ELHS EROWA ER-009214 |
Model A-ELSS EROWA ER-011599 |
Selection | Code | Specifications | 1 Code | |
R Model | 3R MacroHP Compatible (ATC) | AR | GF Machining Solutions 3R-605.1 | |
3R MacroCombi Compatible (ATC) | AC | GF Machining Solutions 3R-605.14 | ||
3R MacroCombi Compatible | MC | GF Machining Solutions 3R-405.16 | ||
E Model | ATC compatible | AE | ER-015465 |
Adjustment Range, Vertical Direction | ±2.5° | Adjustment Range, Rotation Direction | ±10.0° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Chucking System
Product Model
Applicable Collets
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften