• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TS Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

TS Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-XTM
  • TSC-XTML
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
--Hartmetall-Gewindefräser für stabile Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
-Kann sowohl für Sacklöcher als auch für Durchgangslöcher verwendet werden
-
-Ist mit einer Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte versehen und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image
Teilenummer
TSC-XTM-M3-0.5
TSC-XTM-M4-0.7
TSC-XTM-M6-1
TSC-XTM-M8-1.25
TSC-XTM-M10-1.5
TSC-XTM-M12-1.75
TSC-XTML-M6-1
TSC-XTML-M8-1.25
TSC-XTML-M10-1.5
TSC-XTML-M12-1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Major Diameter
(φ)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Name

150.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M30.5482.36.7632D Model

156.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M40.74838.7632D Model

160.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M61544.513.5632D Model

160.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M81.25545.9518.1632D Model

166.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.5647.9521.7842D Model

177.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M121.75749.9525.31042D Model

160.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M61544.516.5632.5D Model

160.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M81.25545.9521.88632.5D Model

166.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.5647.9526.25842.5D Model

177.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M121.75749.9532.41042.5D Model

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image

Model Number   Major Diameter
D
Overall Length
L
Thread Length
Lc
Shank Diameter
d
No. of Grooves
Nominal M x P
TSC-XTM M3 0.5 2.3 48 6.7 6 3
M4 0.7 3 48 8.7 6 3
M6 1 4.5 54 13.5 6 3
M8 1.25 5.95 54 18.1 6 3
M10 1.5 7.95 64 21.7 8 4
M12 1.75 9.95 74 25.3 10 4
TSC-XTML M6 1 4.5 54 16.5 6 3
M8 1.25 5.95 54 21.88 6 3
M10 1.5 7.95 64 26.25 8 4
M12 1.75 9.95 74 32.4 10 4

Weitere Informationen


It has a TS coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life.
The processing time is reduced since high speed cutting is possible.
It can be used both for blind holes and through-holes.

■Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services

Click here

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Tool Material Type Carbid Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / High-Hardness Steel (50 - 60 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Tapping Cutter Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment For High Hardness (Silicone-Based)

Technischer Support