• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Gewindeschneiden mit kleinem Durchmesser ab M1,4 × 0,3 (Pilotlochdurchmesser ø1,1 mm) ist möglich
-Reduzierte Schneidlast durch kurze Spannutenlänge (3 Stege)
-Ermöglicht effektives Gewindeschneiden bis in die Ecken von Sacklöchern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image
Teilenummer
MINMT-M1.4-0.3-4
MINMT-M1.6-0.35-4.8
MINMT-M2-0.4-4
MINMT-M2-0.4-6
MINMT-M2.2-0.45-4.5
MINMT-M2.5-0.45-5
MINMT-M2.5-0.45-7
MINMT-M3-0.5-6
MINMT-M3-0.5-9
MINMT-M3.5-0.6-7
MINMT-M4-0.7-8
MINMT-M4-0.7-12
MINMT-M5-0.8-10
MINMT-M5-0.8-15
MINMT-M6-1-12
MINMT-M6-1-18
MINMT-M8-1.25-16
MINMT-M8-1.25-24
MINMT-M10-1.5-20
MINMT-M12-1.75-24
MINMT-M16-2-32
MINMT-M20-2.5-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Maximum Processing Thread Depth
(mm)
Major Diameter
(φ)
Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Length Under Neck
(mm)

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1.40.33941.05334

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1.60.35394.81.2335

162.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M20.45841.53634.5

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M20.43961.53336

130.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M2.20.45584.51.65634.8

130.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M2.50.455851.95635.5

162.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M2.50.45587.51.95637.5

137.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M30.55862.37636.5

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M30.55892.37639.5

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M3.50.65872.75637.5

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M40.75883.1639

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M40.758123.16312.5

130.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M50.858103.86312.5

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M50.858153.86316

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M6158124.656314

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M6158184.656320

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M81.25581666318

150.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M81.25582466324

153.87 €

1 7 Arbeitstage M101.564207.88323

209.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M121.757324910326

239.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M162843211.812435

374.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M202.5105401516543

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image

Model Number
MINMT

Nominal
M x P
Maximum Machining
Thread Depth
Major Diameter
D
Overall Length
L
Length Under Neck
Shank Diameter
d
Cutting Edge
Thread No.
No. of Grooves
M1.4 0.3 4 1.05 39 4 3 3 3
M1.6 0.35 4.8 1.2 39 5 3
M2 0.4 6 1.55 39 6 3
M2 0.4 4 1.55 58 4.5 6
M2.2 0.45 4.5 1.65 58 5 6
M2.5 0.45 5 1.95 58 5.5 6
M2.5 0.45 7 1.95 58 7.5 6
M3 0.5 6 2.35 58 6.5 6
M3 0.5 9 2.35 58 9.5 6
M3.5 0.6 7 2.75 58 7.5 6
M4 0.7 8 3.1 58 9 6
M4 0.7 12 3.1 58 12.5 6
M5 0.8 10 3.8 58 12.5 6
M5 0.8 15 3.8 58 16 6
M6 1 12 4.65 58 14 6
M6 1 18 4.65 58 20 6
M8 1.25 16 5.95 58 18 6
M8 1.25 24 5.95 58 24 6
M10 1.5 20 7.8 64 23 8
M12 1.75 24 9 73 26 10
M16 2 32 11.8 84 35 12 4
M20 2.5 40 15 105 43 16 5

Weitere Informationen


Small diameter threading is possible from M1.4 x 0.3 (pilot hole diameter Ø 1.1 mm).
The processing time is reduced since high speed cutting is possible.
Since the cutting length is short (3 threads), it does not apply cutting stress.
The effective thread can be cut all the way to the corners of the blind hole.

■Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services

Click here

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Tool Material Type Carbid Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Tapping Cutter Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment TiAlN Number of Blade Teeth 3

Technischer Support