Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Da er eine Stirnnut hat, kann er gleichzeitig die Krümmung des Lochs mit der Fräsfunktion korrigieren und die Oberflächenrauheit mit der Glättungsfunktion verbessern
-Direktes Reiben ist ohne Korrektur durch einen Schaftfräser nach dem Bohren eines Pilotlochs möglich
-Eine noch höhere Schnittgeschwindigkeit ist durch die Verwendung von Spiralnuten möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image
Teilenummer
SEC-ECSPHR3
SEC-ECSPHR3.005
SEC-ECSPHR3.01
SEC-ECSPHR4
SEC-ECSPHR4.005
SEC-ECSPHR4.01
SEC-ECSPHR5
SEC-ECSPHR5.005
SEC-ECSPHR5.01
SEC-ECSPHR6
SEC-ECSPHR6.005
SEC-ECSPHR6.01
SEC-ECSPHR7
SEC-ECSPHR7.01
SEC-ECSPHR8
SEC-ECSPHR8.005
SEC-ECSPHR8.01
SEC-ECSPHR9
SEC-ECSPHR9.01
SEC-ECSPHR10
SEC-ECSPHR10.005
SEC-ECSPHR10.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T Under Neck ℓ1
(mm)

89.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32034650.1540

89.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.0052034650.1540

89.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.012034650.1540

102.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42044650.240

107.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.0052544750.245

107.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.012544750.245

121.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52554750.245

121.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.0052554750.245

121.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.012554750.245

129.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 625661000.365

86.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.00525661000.365

86.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.0125661000.365

100.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 725761100.370

100.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.0125761100.370

106.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 825861250.385

116.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.00525861250.385

116.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.0125861250.385

137.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 930961350.390

137.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.0130961350.390

145.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301061500.3100

146.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.005301061500.3100

146.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.01301061500.3100

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Model Number
SEC-ECSPHR
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of FlutesBottom Blade Shape
30.1520406534Flat
3.0050.1520406534
3.010.1520406534
40.220406544
4.0050.225457544
4.010.225457544
50.225457554
5.0050.225457554
5.010.225457554
60.3256510066
6.0050.3256510066
6.010.3256510066
70.3257011076
7.0050.3257011076
7.010.3257011076
80.3258512586
8.0050.3258512586
8.010.3258512586
90.3309013596
9.0050.3309013596
9.010.3309013596
100.330100150106
10.0050.330100150106
10.010.330100150106

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Skew compensation for the hole can be achieved using the milling effect, simultaneously with improved surface roughness using the burnishing effect.
Following the drilling of pilot holes, reaming can be done directly without going through the correction process with end milling.
It is possible for high-speed cutting to be done even faster by adopting a helical flute.

Grundlegende Informationen

Shank type Schaftfräserschaft Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Coating Presence None
Groove Shape Spiralform Base-Blade Availability Included Bottom Blade Shape Flat
Diameter Tolerance(mm) 0 ~ 0.005 Tool Material Type Carbide

Technischer Support