Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Regular / Corner C Model

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Regular / Corner C Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SEC-RMSCC
  • SEC-HP-RMSCC
  • SEC-RMSCCZ
  • SEC-HP-RMSCCZ
[Merkmale]
-Da er eine Stirnnut hat, kann er gleichzeitig die Krümmung der Bohrung mit der Fräsfunktion korrigieren und die Oberflächenrauheit mit der Glättungsfunktion verbessern
-Direktes Reiben ist ohne Korrektur durch einen Schaftfräser nach dem Bohren einer Pilotbohrung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Regular / Corner C Model:Related Image
Teilenummer
SEC-HP-RMSCC3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCC4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCC6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCCZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCCZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSCCZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSCC3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCC4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCC6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.8/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCC8-[2,​4]-[4.005-7.995/0.005]-[0.1-3.8/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCC10-[2,​4]-[6.005-9.995/0.005]-[0.1-4.8/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCC12-[2,​4]-[8.005-11.995/0.005]-[0.1-5.8/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCC16-[2,​4]-[10.005-15.995/0.005]-[0.1-7.8/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSCCZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSCCZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SEC-RMSCCZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
No. Bottom Blade Shape Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Corner (C)
(mm)
Neck Length (ℓ1)
(mm)
Number of Flutes Length Under Neck ℓ2
1 8 Arbeitstage 0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0033400.1 ~ 1.39-2-
1 8 Arbeitstage 2.005 ~ 3.9950.5 ~ 204F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0034500.1 ~ 1.89-2-
1 8 Arbeitstage 3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0036600.1 ~ 2.89-2 ~ 4-
1 8 Arbeitstage 2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0033400.1 ~ 1.395 ~ 202ℓ + ℓ1 ≦ 20
1 8 Arbeitstage 2 ~ 3.9950.5 ~ 204F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0034500.1 ~ 1.895 ~ 202ℓ + ℓ1 ≦ 25
1 8 Arbeitstage 3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0036600.1 ~ 2.895 ~ 202 ~ 4ℓ + ℓ1 ≦ 35
1 8 Arbeitstage 0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0053400.1 ~ 1.39-2-
1 8 Arbeitstage 2.005 ~ 3.9950.5 ~ 204F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0054500.1 ~ 1.89-2-
1 8 Arbeitstage 3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0056600.1 ~ 2.8-2 ~ 4-
1 7 Arbeitstage 4.005 ~ 7.9954 ~ 288F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0058600.1 ~ 3.8-2 ~ 4-
1 7 Arbeitstage 6.005 ~ 9.9955 ~ 3510F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.00510800.1 ~ 4.8-2 ~ 4-
1 7 Arbeitstage 8.005 ~ 11.9956 ~ 3612F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.00512800.1 ~ 5.8-2 ~ 4-
1 7 Arbeitstage 10.005 ~ 15.9958 ~ 4816F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.005161000.1 ~ 7.8-2 ~ 4-
1 8 Arbeitstage 2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0053400.1 ~ 1.395 ~ 202ℓ + ℓ1 ≦ 20
1 8 Arbeitstage 2 ~ 3.9950.5 ~ 204F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0054500.1 ~ 1.895 ~ 202ℓ + ℓ1 ≦ 25
1 8 Arbeitstage 3.005 ~ 5.9953 ~ 246F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0056600.1 ~ 2.895 ~ 202 ~ 4ℓ + ℓ1 ≦ 35

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Regular / Corner C Model:Related Image

Model Number Number of Flutes
(Selection)
Flute Diameter
D
0.005 mm Increment Designation
Corner
C
0.01 mm Increment
Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
SEC-RMSCC

SEC-HP-RMSCC
(No.3 ~ No.6
only can be designated)
320.400 ~ 0.4950.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 20.5 ~ 1.0T
(Dished)


F
(Flat)
>>P.994
403
320.500 ~ 1.5000.5 ~ 5.0403
321.505 ~ 2.0000.5 ~ 10.0403
322.005 ~ 2.9950.5 ~ 15.0403
422.005 ~ 3.9950.5 ~ 20.0504
62

4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 24.0606
84.005 ~ 7.9954.0 ~ 28.0608
106.005 ~ 9.9955.0 ~ 35.08010
128.005 ~ 11.9956.0 ~ 36.08012
1610.005 ~ 15.9958.0 ~ 48.010016
* The type with high-accuracy blade diameter tolerance applies to sizes No.3 to No.6.

Model Number Number of Flutes
(Selection)
Flute Diameter
D
0.005 mm Increment Designation
Corner
C
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Length Under Neck
Specified Range
ℓ2
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
SEC-RMSCCZ
SEC-HP-RMSCCZ
322.000 ~ 2.9950.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 20.5 ~ 15.05 ≤ 1 ≤ 20T
(Dished)
F
(Flat)
ℓ + ℓ1 ≤ 20
403
422.000 ~ 3.9950.5 ~ 20.0ℓ + ℓ1 ≤ 25
504
62
4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 24.0ℓ + ℓ1 ≤ 35606
* The combined dimensions of the blade length (ℓ) and neck length (ℓ1) will be within the length under neck (ℓ2) designation range given above.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Optionen

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Regular / Corner C Model:Related Image
Model NumberCoating
Addition
SEC-RMSCC
SEC-RMSCCZ
SEC-HP-RMSCC-
SEC-HP-RMSCCZ-

Coating
How to Order / Charge Details >>Click here.

Grundlegende Informationen

Shank type Schaftfräserschaft Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Coating Presence None
Groove Shape Gerade Base-Blade Availability Included Tool Material Type Carbide

Technischer Support