• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The 90° type that's simultaneously capable of chamfering

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image
Teilenummer
TA-CTDACW1
TA-CTDACW2
TA-CTDACW3
TA-CTDACW4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ

11.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14351.3 – 1.7

12.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26452.5 – 3.1

18.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 38503.9 – 4.6

17.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410555.0 – 5.9

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Model Number
TA-CTDACW
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) Work Material General Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance k12 Tolerance of Shank Diameter h7

Technischer Support