TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
TiAlN coated type of the popular center drill

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model:Related Image
Teilenummer
TA-CTDA1
TA-CTDA2
TA-CTDA3
TA-CTDA4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ

13.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14351.3 – 1.7

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26452.5 – 3.1

18.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 38503.9 – 4.6

20.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410555.0 – 5.9

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model:Related Image

Model Number
TA-CTDA
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) Work Material General Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance ±0.05 Tolerance of Shank Diameter ±0.05

Technischer Support