• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Only the most popular sizes have been carefully selected at affordable prices

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular:Related Image
Teilenummer
YTD13.5
YTD14
YTD16
YTD16.5
YTD17
YTD18
YTD18.5
YTD19
YTD20
YTD20.5
YTD21
YTD22
YTD22.5
YTD23
YTD23.5
YTD24
YTD24.5
YTD25
YTD25.5
YTD26
YTD26.5
YTD27
YTD28
YTD28.5
YTD29
YTD30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter Tolerance MT No.

19.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13.51081890 ~ -0.0271

20.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 141081890 ~ -0.0271

27.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 161202180 ~ -0.0272

29.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16.51252230 ~ -0.0272

31.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 171252230 ~ -0.0272

34.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 181302280 ~ -0.0272

35.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18.51352330 ~ -0.0332

37.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 191352330 ~ -0.0332

40.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 201402380 ~ -0.0332

41.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.51452430 ~ -0.0332

42.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 211452430 ~ -0.0332

44.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 221502480 ~ -0.0332

46.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22.51552530 ~ -0.0332

48.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 231552530 ~ -0.0332

51.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23.51552760 ~ -0.0333

53.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 241602810 ~ -0.0333

55.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24.51602810 ~ -0.0333

57.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 251602810 ~ -0.0333

58.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25.51652860 ~ -0.0333

58.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 261652860 ~ -0.0333

66.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26.51652860 ~ -0.0333

69.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 271702910 ~ -0.0333

69.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 281702910 ~ -0.0333

77.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28.51752960 ~ -0.0333

80.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 291752960 ~ -0.0333

86.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 301752960 ~ -0.0333

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular:Related Image

Model Number
YTD
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
MT
No.
13.51081891
141081891
161202182
16.51252232
171252232
181302282
18.51352332
191352332
201402382
20.51452432
211452432
221502482
22.51552532
231552532
23.51552763
241602813
24.51602813
251602813
25.51652863
261652863
26.51652863
271702913
281702913
28.51752963
291752963
301752963

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

work material General Steel Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Tapered Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning None

Technischer Support