• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【1-10 Stk. pro Packung】

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
With a wide range of response capabilities for everything from general steel to difficult-to-cut materials, it is capable of deep drilling with a high degree of difficulty

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Teilenummer
SG-SD1-PACK
SG-SD1.1-PACK
SG-SD1.2-PACK
SG-SD1.3-PACK
SG-SD1.4-PACK
SG-SD1.5-PACK
SG-SD1.6-PACK
SG-SD1.7-PACK
SG-SD1.8-PACK
SG-SD1.9-PACK
SG-SD2-PACK
SG-SD2.1-PACK
SG-SD2.2-PACK
SG-SD2.3-PACK
SG-SD2.4-PACK
SG-SD2.5-PACK
SG-SD2.6-PACK
SG-SD2.7-PACK
SG-SD2.8-PACK
SG-SD2.9-PACK
SG-SD3
SG-SD3-PACK
SG-SD3.1
SG-SD3.1-PACK
SG-SD3.2
SG-SD3.2-PACK
SG-SD3.3
SG-SD3.3-PACK
SG-SD3.4
SG-SD3.4-PACK
SG-SD3.5
SG-SD3.5-PACK
SG-SD3.6
SG-SD3.6-PACK
SG-SD3.7
SG-SD3.7-PACK
SG-SD3.8
SG-SD3.8-PACK
SG-SD3.9
SG-SD3.9-PACK
SG-SD4
SG-SD4-PACK
SG-SD4.1
SG-SD4.1-PACK
SG-SD4.2
SG-SD4.2-PACK
SG-SD4.3
SG-SD4.3-PACK
SG-SD4.4
SG-SD4.4-PACK
SG-SD4.5
SG-SD4.5-PACK
SG-SD4.6
SG-SD4.6-PACK
SG-SD4.7
SG-SD4.7-PACK
SG-SD4.8
SG-SD4.8-PACK
SG-SD4.9
SG-SD4.9-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Packed Products Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

111.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 11234Packed ProductsNone10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

132.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.11436Packed ProductsNone1.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

84.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21638Packed ProductsNone1.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

83.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.31638Packed ProductsNone1.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

122.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.41840Packed ProductsNone1.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

113.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51840Packed ProductsNone1.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

80.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62043Packed ProductsNone1.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

83.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.72043Packed ProductsNone1.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

113.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.82246Packed ProductsNone1.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

80.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.92246Packed ProductsNone1.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

87.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 22449Packed ProductsNone20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

114.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.12449Packed ProductsNone2.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

99.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.22753Packed ProductsNone2.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

114.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.32753Packed ProductsNone2.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

107.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.43057Packed ProductsIncluded2.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

112.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53057Packed ProductsIncluded2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

112.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.63057Packed ProductsIncluded2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

110.34 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.73361Packed ProductsIncluded2.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

114.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.83361Packed ProductsIncluded2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

95.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.93361Packed ProductsIncluded2.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

11.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33361Loose (1 Piece)Included30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066-

114.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 33361Packed ProductsIncluded30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

13.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.13665Loose (1 Piece)Included3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

137.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.13665Packed ProductsIncluded3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

13.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.23665Loose (1 Piece)Included3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

137.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.23665Packed ProductsIncluded3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

13.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.33665Loose (1 Piece)Included3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

136.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.33665Packed ProductsIncluded3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

13.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.43970Loose (1 Piece)Included3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

136.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.43970Packed ProductsIncluded3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

13.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.53970Loose (1 Piece)Included3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

137.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.53970Packed ProductsIncluded3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.63970Loose (1 Piece)Included3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

87.14 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.63970Packed ProductsIncluded3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.73970Loose (1 Piece)Included3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

87.14 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.73970Packed ProductsIncluded3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.84375Loose (1 Piece)Included3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

92.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.84375Packed ProductsIncluded3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.94375Loose (1 Piece)Included3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

87.14 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.94375Packed ProductsIncluded3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 44375Loose (1 Piece)Included40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

91.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 44375Packed ProductsIncluded40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

17.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.14375Loose (1 Piece)Included4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

104.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.14375Packed ProductsIncluded4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

17.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.24375Loose (1 Piece)Included4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

104.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.24375Packed ProductsIncluded4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

17.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.34780Loose (1 Piece)Included4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

102.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.34780Packed ProductsIncluded4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

17.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.44780Loose (1 Piece)Included4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

89.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.44780Packed ProductsIncluded4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

17.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.54780Loose (1 Piece)Included4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

93.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.54780Packed ProductsIncluded4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

21.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.64780Loose (1 Piece)Included4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

109.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.64780Packed ProductsIncluded4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

21.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.74780Loose (1 Piece)Included4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

109.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.74780Packed ProductsIncluded4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

21.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.85286Loose (1 Piece)Included4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

131.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.85286Packed ProductsIncluded4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

21.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.95286Loose (1 Piece)Included4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

131.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.95286Packed ProductsIncluded4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

Loading...

Spezifikationen

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
SG-SD
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included 1 Piece Unit

Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Pack Product
Qty
1123410 Pieces
1.1143610 Pieces
1.2163810 Pieces
1.3163810 Pieces
1.4184010 Pieces
1.5184010 Pieces
1.6204310 Pieces
1.7204310 Pieces
1.8224610 Pieces
1.9224610 Pieces
2244910 Pieces
2.1244910 Pieces
2.2275310 Pieces
2.3275310 Pieces
2.4305710 Pieces
2.5305710 Pieces
2.6305710 Pieces
2.7336110 Pieces
2.8336110 Pieces
2.9336110 Pieces
3336110 Pieces
3.1366510 Pieces
3.2366510 Pieces
3.3366510 Pieces
3.4397010 Pieces
3.5397010 Pieces
3.6397010 Pieces
3.7397010 Pieces
3.8437510 Pieces
3.9437510 Pieces
4437510 Pieces
4.1437510 Pieces
4.2437510 Pieces
4.3478010 Pieces
4.4478010 Pieces
4.5478010 Pieces
4.6478010 Pieces
4.7478010 Pieces
4.8528610 Pieces
4.9528610 Pieces
5528610 Pieces
5.1528610 Pieces
5.2528610 Pieces
5.3528610 Pieces
5.4579310 Pieces
5.5579310 Pieces
5.6579310 Pieces
5.7579310 Pieces
5.8579310 Pieces
5.9579310 Pieces
6579310 Pieces
6.16310110 Pieces
6.26310110 Pieces
6.36310110 Pieces
6.46310110 Pieces
6.56310110 Pieces
6.66310110 Pieces
6.76310110 Pieces
6.86910910 Pieces
6.96910910 Pieces
76910910 Pieces
7.16910910 Pieces
7.26910910 Pieces
7.46910910 Pieces
7.56910910 Pieces
7.67511710 Pieces
7.7751175 Pieces
7.8751175 Pieces
7.9751175 Pieces
8751175 Pieces
8.1751175 Pieces
8.2751175 Pieces
8.3751175 Pieces
8.4751175 Pieces
8.5751175 Pieces
9811255 Pieces
9.5811255 Pieces
9.8871335 Pieces
1087133
10.587133
12.5101151
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A combination of cobalt high-speed steel and TiN coating provides excellent heat resistance.
Deep holes can now be drilled very efficiently thanks to a special drill geometry.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130

Technischer Support