• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die beste Schneidleistung für allgemeinen Stahl, rostfreien Stahl, Titan, Inconel, hitzebeständige Legierungen und andere schwer zu schneidende Materialien
-Hohe Spiralform fördert den Spanabfluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long:Related Image
Teilenummer
SG-SDL2
SG-SDL2.1
SG-SDL2.2
SG-SDL2.4
SG-SDL2.5
SG-SDL2.6
SG-SDL2.8
SG-SDL2.9
SG-SDL3
SG-SDL3.2
SG-SDL3.3
SG-SDL3.4
SG-SDL3.5
SG-SDL3.8
SG-SDL4
SG-SDL4.1
SG-SDL4.2
SG-SDL4.3
SG-SDL4.5
SG-SDL5
SG-SDL5.1
SG-SDL5.5
SG-SDL6
SG-SDL6.1
SG-SDL6.5
SG-SDL6.8
SG-SDL7
SG-SDL7.8
SG-SDL8
SG-SDL8.5
SG-SDL9
SG-SDL10
SG-SDL10.5
SG-SDL11
SG-SDL12
SG-SDL13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2568520 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

16.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.156852.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

17.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.259902.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

16.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.462952.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

16.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.562952.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

17.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.662952.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

17.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.8661002.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

16.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.9661002.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

15.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 36610030 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

19.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.2691063.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

18.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.3691063.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

19.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.4731123.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

19.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5731123.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.8781193.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

19.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 47811940 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

24.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.1781194.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

22.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.2781194.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

24.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.3821264.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

23.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5821264.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

27.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 58713250 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

32.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.1871325.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

32.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.5911395.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

32.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 69113960 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

49.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.1971486.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

39.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.5971486.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

42.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.81021566.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

40.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 710215670 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

79.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.81091657.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

58.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 810916580 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

68.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.51151758.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

71.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 911517590 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

82.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121184100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

96.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.512118410.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

99.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11128195110 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

115.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12134205120 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

88.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13134205130 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long:Related Image

Model Number
SG-SDL
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
25685
2.15685
2.25990
2.46295
2.56295
2.66295
2.866100
2.966100
366100
3.269106
3.369106
3.473112
3.573112
3.878119
478119
4.178119
4.278119
4.382126
4.582126
587132
5.187132
5.591139
691139
6.197148
6.597148
6.8102156
7102156
7.8109165
8109165
8.5115175
9115175
10121184
10.5121184
11128195
12134205
13134205

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It demonstrates a perfect cutting performance from general steel to stainless steel, and even with difficult-to-cut materials such as titanium, Inconel, and heat-resistant alloys, etc.
The discharge of cutting chips is promoted due to the shaping with a strong twist.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130 Thinning Included

Technischer Support