• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Regular【1-10 Stk. pro Packung】

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert eine der besten Schneidleistungen für allgemeinen Stahl, rostfreien Stahl, Titan, Inconel, hitzebeständige Legierungen und andere schwer zu schneidende Materialien
-Hohe Spiralform fördert die Spanabfuhr
-X-förmige Ausdünnung sorgt für eine gute Fase und reduziert die Druckbelastung erheblich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Regular:Related Image
Teilenummer
SG-SDR2-PACK
SG-SDR2.1-PACK
SG-SDR2.2-PACK
SG-SDR2.3-PACK
SG-SDR2.4-PACK
SG-SDR2.5-PACK
SG-SDR2.6-PACK
SG-SDR2.7-PACK
SG-SDR2.8-PACK
SG-SDR2.9-PACK
SG-SDR3
SG-SDR3-PACK
SG-SDR3.1
SG-SDR3.1-PACK
SG-SDR3.2
SG-SDR3.2-PACK
SG-SDR3.3
SG-SDR3.3-PACK
SG-SDR3.4
SG-SDR3.4-PACK
SG-SDR3.5
SG-SDR3.5-PACK
SG-SDR3.8
SG-SDR3.8-PACK
SG-SDR4
SG-SDR4-PACK
SG-SDR4.1
SG-SDR4.1-PACK
SG-SDR4.2
SG-SDR4.2-PACK
SG-SDR4.3
SG-SDR4.3-PACK
SG-SDR4.5
SG-SDR4.5-PACK
SG-SDR4.8
SG-SDR4.8-PACK
SG-SDR5
SG-SDR5-PACK
SG-SDR5.1
SG-SDR5.1-PACK
SG-SDR5.2
SG-SDR5.2-PACK
SG-SDR5.3
SG-SDR5.3-PACK
SG-SDR5.5
SG-SDR5.5-PACK
SG-SDR5.8
SG-SDR5.8-PACK
SG-SDR6
SG-SDR6-PACK
SG-SDR6.1
SG-SDR6.1-PACK
SG-SDR6.5
SG-SDR6.5-PACK
SG-SDR6.8
SG-SDR6.8-PACK
SG-SDR6.9
SG-SDR6.9-PACK
SG-SDR7
SG-SDR7-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Packed Products Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

68.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 22449Packed Products20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

90.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.12449Packed Products2.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

86.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.22753Packed Products2.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

100.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.32753Packed Products2.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

79.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.43057Packed Products2.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

68.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53057Packed Products2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

91.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.63057Packed Products2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

82.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.73361Packed Products2.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

74.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.83361Packed Products2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

85.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.93361Packed Products2.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

8.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33361Loose (1 Piece)30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066-

63.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 33361Packed Products30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.13665Loose (1 Piece)3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

90.26 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.13665Packed Products3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

10.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.23665Loose (1 Piece)3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

95.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.23665Packed Products3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

9.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.33665Loose (1 Piece)3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

79.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.33665Packed Products3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

9.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.43970Loose (1 Piece)3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

95.26 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.43970Packed Products3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

9.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.53970Loose (1 Piece)3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

79.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.53970Packed Products3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

10.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.84375Loose (1 Piece)3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

102.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.84375Packed Products3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

11.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 44375Loose (1 Piece)40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

86.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 44375Packed Products40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

13.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.14375Loose (1 Piece)4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

104.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.14375Packed Products4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

13.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.24375Loose (1 Piece)4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

103.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.24375Packed Products4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

14.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.34780Loose (1 Piece)4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

113.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.34780Packed Products4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

14.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.54780Loose (1 Piece)4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

102.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.54780Packed Products4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

19.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.85286Loose (1 Piece)4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

131.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.85286Packed Products4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

14.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55286Loose (1 Piece)50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

148.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 55286Packed Products50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.15286Loose (1 Piece)5.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

90.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.15286Packed Products5.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

19.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.25286Loose (1 Piece)5.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

91.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.25286Packed Products5.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

18.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.35286Loose (1 Piece)5.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

100.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.35286Packed Products5.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.55793Loose (1 Piece)5.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

91.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.55793Packed Products5.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

21.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.85793Loose (1 Piece)5.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

116.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.85793Packed Products5.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

20.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65793Loose (1 Piece)60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

98.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 65793Packed Products60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

26.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.163101Loose (1 Piece)6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103-

127.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.163101Packed Products6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

21.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.563101Loose (1 Piece)6.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103-

116.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.563101Packed Products6.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

28.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.869109Loose (1 Piece)6.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103-

131.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.869109Packed Products6.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

24.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.969109Loose (1 Piece)6.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103-

123.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.969109Packed Products6.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

23.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 769109Loose (1 Piece)70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103-

142.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 769109Packed Products70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

Loading...

Spezifikationen

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
SG-SDR
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Pack Product
Qty
2244910 Pieces
2.1244910 Pieces
2.2275310 Pieces
2.3275310 Pieces
2.4305710 Pieces
2.5305710 Pieces
2.6305710 Pieces
2.7336110 Pieces
2.8336110 Pieces
2.9336110 Pieces
3336110 Pieces
3.1366510 Pieces
3.2366510 Pieces
3.3366510 Pieces
3.4397010 Pieces
3.5397010 Pieces
3.8437510 Pieces
4437510 Pieces
4.1437510 Pieces
4.2437510 Pieces
4.3478010 Pieces
4.5478010 Pieces
4.8528610 Pieces
5
52
86
10 Pieces
5.1
52
86
10 Pieces
5.2
52
86
10 Pieces
5.3
52
86
10 Pieces
5.5
57
93
10 Pieces
5.8
57
93
10 Pieces
6
57
93
10 Pieces
6.1
63
101
10 Pieces
6.5
63
101
10 Pieces
6.8
69
109
10 Pieces
6.9
69
109
10 Pieces
7
69
109
10 Pieces
7.8
75
117
5 Pieces
8
75
117
5 Pieces
8.5
75
117
5 Pieces
8.6
81
125
5 Pieces
9
81
125
5 Pieces
10
87
133
-
10.3
87
133
-
10.5
87
133
-
11
94
142
-
12
101
151
-
12.5
101
151
-
13
101
151
-

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It demonstrates a perfect cutting performance from general steel to stainless steel, and even with difficult-to-cut materials such as titanium, Inconel, and heat-resistant alloys, etc.
The discharge of cutting chips is promoted by shaping with a strong twist.
X-model thinning provides a good bite when cutting and the thrust load is reduced significantly.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130 Thinning Included

Technischer Support