• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Carbide center drill that's ideal for centering in mass production drilling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image
Teilenummer
TAC-CTDACW1
TAC-CTDACW2
TAC-CTDACW3
TAC-CTDACW4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ

68.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14351.3 – 1.7

87.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26452.5 – 3.1

106.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 38503.9 – 4.6

103.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410555.0 – 5.9

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-CTDACW11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Can perform centering and 90° chamfering in one step.

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbid Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance k12 Tolerance of Shank Diameter h7

Technischer Support