TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular

TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Durch seine spezielle Form weist er eine hervorragende Zerspanungsleistung auch bei Nichteisenmetallen wie Grauguss, Sphäroguss, Aluminiumlegierungen, Messing und Magnesium auf
-Durch die spiralförmige Spitzenform des Spitzmeißelteils ist ein Bohren ohne Zentrieren möglich
-Breite Nutenauslegung fördert den Spanabfluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular:Related Image
Teilenummer
TAC-FCESD3R5
TAC-FCESD3R6
TAC-FCESD3R6.5
TAC-FCESD3R6.8
TAC-FCESD3R7
TAC-FCESD3R8.5
TAC-FCESD3R9
TAC-FCESD3R10
TAC-FCESD3R12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

72.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 544826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

78.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 644826+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

99.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.553918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

103.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.853918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

99.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 753918+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

124.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.56110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

121.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 96110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

114.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106110310+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

185.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 127111812+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-FCESD3R544826
644826
6.553918
6.853918
753918
853918
8.56110310
96110310
106110310
10.37111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Its specialized form means that it exhibits superior cutting performance with gray cast iron and ductile cast iron, as well as non-ferrous metals such as aluminum alloy, brass, magnesium, etc.
Drilling can be done without centering by using a spiral-pointed shape for the tip chisel portion.
The discharge of cutting chips is promoted using a groove with a wide design.
[ ! ]Refer to page 759 for information about the advantages of a diameter plus tolerance.

TiAlN Coated Carbide Drill for Cast Iron Machining, 3-Flute / Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130 Thinning Included

Technischer Support