Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEC-PLSDB2 |
SEC-PLSDB2.5 |
SEC-PLSDB3 |
SEC-PLSDB3.5 |
SEC-PLSDB4 |
SEC-PLSDB4.5 |
SEC-PLSDB5 |
SEC-PLSDB6 |
SEC-PLSDB7 |
SEC-PLSDB8 |
SEC-PLSDB10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 12 | 38 | 2 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
33.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 14 | 43 | 2.5 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
35.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 16 | 46 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.014 | |
76.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
42.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 22 | 55 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
92.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
42.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 26 | 62 | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
52.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.018 | |
64.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 34 | 74 | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
71.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 37 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 | |
93.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.022 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | |
Diameter D | |||
SEC-PLSDB | 2 | 12 | 38 |
2.5 | 14 | 43 | |
3 | 16 | 46 | |
3.5 | 20 | 52 | |
4 | 22 | 55 | |
4.5 | 24 | 58 | |
5 | 26 | 62 | |
6 | 28 | 66 | |
7 | 34 | 74 | |
8 | 37 | 79 | |
10 | 43 | 89 |
work material | Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | None | With/without Oil Hole | None |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften