Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BUNDRS3-[0.8-1.99/0.01]-[1-5/0.1]-[30-90/1]-[1.01-3/0.01]-[3-10/0.1] |
BUNDRS4-[1.5-2.99/0.01]-[2-10/0.1]-[30-90/1]-[2.01-4/0.01]-[4-20/0.1] |
BUNDRS6-[2-4.99/0.01]-[3-15/0.1]-[30-90/1]-[3.01-6/0.01]-[5-30/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L (mm) | No. | Single Angle (θ) (°) | Groove Length (ℓ) (mm) | Groove Length (ℓ1) (mm) | Large Diameter (D1) (mm) | Tip Diameter (D) (mm) | Shank Diameter d | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 3 | 30 ~ 90 | 1 ~ 5 | 3 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | 0.8 ~ 1.99 | 3 | 0 ~ -0.006 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 4 | 30 ~ 90 | 2 ~ 10 | 4 ~ 20 | 2.01 ~ 4 | 1.5 ~ 2.99 | 4 | 0 ~ -0.008 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 6 | 30 ~ 90 | 3 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3.01 ~ 6 | 2 ~ 4.99 | 6 | 0 ~ -0.008 |
Loading...
Model Number | Tip Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Groove Length ℓ 0.1 mm Increment Designation | Single Angle θ 1° Increment Designation | Large Diameter D1 0.01 mm Increment Designation | Groove Length ℓ1 0.1 mm Increment Designation | Overall Length L | Shank Diameter d | |
No. | ||||||||
BUNDRS | 3 | 1.00 ~ 1.99 | 1.0 ~ 5.0 | 30 ~ 90 | D < D1 ≤ 3.00 | ℓ + 2 ≤ ℓ1 ≤ 10 | 40 | 3 |
4 | 2.00 ~ 2.99 | 2.0 ~ 10.0 | 30 ~ 90 | D < D1 ≤ 4.00 | ℓ + 2 ≤ ℓ1 ≤ 20 | 50 | 4 | |
6 | 3.00 ~ 3.60 | 3.0 ~ 12.0 | 30 ~ 90 | 4.01 ~ 6.00 | ℓ + 2 ≤ ℓ1 ≤ 25 | 60 | 6 |
work material | Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | None | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 120 |
Thinning | None |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L(mm)
No.
Single Angle (θ)(°)
Groove Length (ℓ)(mm)
Groove Length (ℓ1)(mm)
Large Diameter (D1)(mm)
Tip Diameter (D)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften