Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 12 | 34 | 1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
19.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.1 | 14 | 36 | 1.1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
20.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 16 | 38 | 1.2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
20.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.3 | 16 | 38 | 1.3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
21.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.4 | 18 | 40 | 1.4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
21.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 18 | 40 | 1.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
22.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.6 | 20 | 43 | 1.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
22.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.7 | 20 | 43 | 1.7 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
23.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.8 | 22 | 46 | 1.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
23.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.9 | 22 | 46 | 1.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
23.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 24 | 49 | 2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
25.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 49 | 2.1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.2 | 27 | 53 | 2.2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
26.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.3 | 27 | 53 | 2.3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
28.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 57 | 2.4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 57 | 2.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
29.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 30 | 57 | 2.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
33.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.7 | 33 | 61 | 2.7 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
34.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.8 | 33 | 61 | 2.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
33.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.9 | 33 | 61 | 2.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
32.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 33 | 61 | 3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
35.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.1 | 36 | 65 | 3.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
37.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 36 | 65 | 3.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
37.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.3 | 36 | 65 | 3.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
39.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.4 | 39 | 70 | 3.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
38.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 39 | 70 | 3.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
42.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.6 | 39 | 70 | 3.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
44.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.7 | 39 | 70 | 3.7 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
42.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.8 | 43 | 75 | 3.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
43.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.9 | 43 | 75 | 3.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
41.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
44.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.1 | 43 | 75 | 4.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
44.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.2 | 43 | 75 | 4.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 47 | 80 | 4.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.4 | 47 | 80 | 4.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
57.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 47 | 80 | 4.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
61.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.6 | 47 | 80 | 4.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
58.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.7 | 47 | 80 | 4.7 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
63.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.8 | 52 | 86 | 4.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
63.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.9 | 52 | 86 | 4.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
57.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 52 | 86 | 5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
70.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.1 | 52 | 86 | 5.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
70.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.2 | 52 | 86 | 5.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
70.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.3 | 52 | 86 | 5.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
79.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.4 | 57 | 93 | 5.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
76.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 57 | 93 | 5.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
79.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.6 | 57 | 93 | 5.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
75.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.7 | 57 | 93 | 5.7 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
79.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.8 | 57 | 93 | 5.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
83.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.9 | 57 | 93 | 5.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
76.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 57 | 93 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
106.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.1 | 63 | 101 | 6.1 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
106.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.2 | 63 | 101 | 6.2 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
102.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.3 | 63 | 101 | 6.3 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
98.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 63 | 101 | 6.5 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
80.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.6 | 63 | 101 | 6.6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
80.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.7 | 63 | 101 | 6.7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
114.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.8 | 69 | 109 | 6.8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
80.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.9 | 69 | 109 | 6.9 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
109.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 69 | 109 | 7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
1 | 12 | 34 |
1.1 | 14 | 36 |
1.2 | 16 | 38 |
1.3 | 16 | 38 |
1.4 | 18 | 40 |
1.5 | 18 | 40 |
1.6 | 20 | 43 |
1.7 | 20 | 43 |
1.8 | 22 | 46 |
1.9 | 22 | 46 |
2 | 24 | 49 |
2.1 | 24 | 49 |
2.2 | 27 | 53 |
2.3 | 27 | 53 |
2.4 | 30 | 57 |
2.5 | 30 | 57 |
2.6 | 30 | 57 |
2.7 | 33 | 61 |
2.8 | 33 | 61 |
2.9 | 33 | 61 |
3 | 33 | 61 |
3.1 | 36 | 65 |
3.2 | 36 | 65 |
3.3 | 36 | 65 |
3.4 | 39 | 70 |
3.5 | 39 | 70 |
3.6 | 39 | 70 |
3.7 | 39 | 70 |
3.8 | 43 | 75 |
3.9 | 43 | 75 |
4 | 43 | 75 |
4.1 | 43 | 75 |
4.2 | 43 | 75 |
4.3 | 47 | 80 |
4.4 | 47 | 80 |
4.5 | 47 | 80 |
4.6 | 47 | 80 |
4.7 | 47 | 80 |
4.8 | 52 | 86 |
4.9 | 52 | 86 |
5 | 52 | 86 |
5.1 | 52 | 86 |
5.2 | 52 | 86 |
5.3 | 52 | 86 |
5.4 | 57 | 93 |
5.5 | 57 | 93 |
5.6 | 57 | 93 |
5.7 | 57 | 93 |
5.8 | 57 | 93 |
5.9 | 57 | 93 |
6 | 57 | 93 |
6.1 | 63 | 101 |
6.2 | 63 | 101 |
6.3 | 63 | 101 |
6.5 | 63 | 101 |
6.6 | 63 | 101 |
6.7 | 63 | 101 |
6.8 | 69 | 109 |
6.9 | 69 | 109 |
7 | 69 | 109 |
7.2 | 69 | 109 |
7.3 | 69 | 109 |
7.4 | 69 | 109 |
7.5 | 69 | 109 |
7.6 | 75 | 117 |
7.7 | 75 | 117 |
7.8 | 75 | 117 |
7.9 | 75 | 117 |
8 | 75 | 117 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 118 | Thinning | Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften